L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Misuratore di densità a forca a inserimento diretto che offre flessibilità di installazione per la misurazione continua di densità e concentrazione in tempo reale in tubazioni, circuiti di bypass e serbatoi.
Parti a contatto con il processo – misuratore a stelo corto: •Acciaio inossidabile 304 o 316L •Lega C22, B3 o 400 •Titanio •Zirconio Parti a contatto con il processo – misuratore a stelo lungo: •Lega C22 per misuratori fino a 2 m (6,5 ft) di lunghezza •Acciaio inossidabile 316L per misuratori fino a 4 m (13 ft) di lunghezza Finitura delle forche: •Standard, rivestimento in PFA o elettrolucidatura Custodia del trasmettitore: •Alluminio rivestito di poliuretano
Display locale (opzionale)
•Schermo LCD a due righe. •Può essere ruotato sul trasmettitore a scatti di 90 gradi per facilitare la visualizzazione. •Adatto per il funzionamento in aree pericolose. •Comandi a interruttori ottici per configurazione e visualizzazione in aree pericolose. •Schermo in vetro. •La spia LED a tre colori indica lo stato del misuratore e degli allarmi.
Funzioni del display
•Visualizzazione variabili di processo. •Visualizzazione e riconoscimento allarmi. •Configurazione uscite mA ed RS-485. •Funzionalità KDV. •Supporto multilingue.
Canali di uscita del trasmettitore
Canali di uscita disponibili (in base all’opzione di interfaccia elettronica): •Una o due uscite con alimentazione esterna (passiva) da 4-20 mA •Canale A è 4-20 mA + HART •Canale B è 4-20 mA •Un’uscita di segnale dell'intervallo di tempo (TPS) con alimentazione esterna (passiva) •Un’uscita discreta con alimentazione esterna (passiva) •Si può ordinare anche un’uscita Modbus/RS-485 con un processore per l’utilizzo con un trasmettitore fieldbus 2700 FOUNDATION a montaggio remoto
Approvazioni, calibrazioni e certificazioni del misuratore
Agenzie e tipi di approvazione disponibili: •ATEX •CSA •IECEx
Il numero massimo di prodotti che è possibile confrontare è 4. Raffinare la selezione.
Finestra di dialogo di avvertenza di inattivitàx
La sessione sta per scadere per inattività. Fare clic su OK per prorogare il tempo di altri 30 minuti.
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.x
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.
Seleziona un Paese/Regione e una lingua
Seleziona un paese/regione
Seleziona una lingua
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.