Misuratore Di Densità Per Gas GDM Micro Motion, Ni-Span C E Acciaio Inox 316L
Misuratore Di Densità Per Gas GDM Micro Motion, Ni-Span C E Acciaio Inox 316L
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Misuratore fiscale della densità dei gas in Ni-Span C e acciaio inox 316L, progettato per la misurazione di densità e concentrazione dei gas con elevata precisione.
•Argon: ±0,1% della lettura •Azoto: ±0,1% della lettura •Gas naturale, etilene: ±0,15% della lettura
Pressione massima di esercizio
250 bar (3625 psi)
Range di temperatura
•Modello standard: da –20 °C a +85 °C (da –4 °F a +185 °F) •Modello da alta temperatura:da –20 °C a +125 °C (da –4 °F a +257 °F)
Materiali
•Rivestimento interno:AMS 5643K •Custodia del sensore: •acciaio inossidabile 316L
Display locale (opzionale)
•Schermo LCD a due righe. •Può essere ruotato sul trasmettitore a scatti di 90 gradi per facilitare la visualizzazione. •Adatto per il funzionamento in aree pericolose. •Comandi a interruttori ottici per configurazione e visualizzazione in aree pericolose. •Schermo in vetro. •La spia LED a tre colori indica lo stato del misuratore e degli allarmi.
Funzioni del display
•Visualizzazione variabili di processo •Visualizzazione e riconoscimento allarmi •Configurazione uscite mA ed RS-485 •Funzionalità KDV •Supporto multilingue
Canali di uscita del trasmettitore
Canali di uscita disponibili (a seconda dell'opzione di interfaccia elettronica): •Una o due uscite alimentate esternamente (passive) 4-20 mA •Il canale A è 4-20 mA + HART •Il canale B è 4-20 mA •Una uscita alimentata esternamente (passiva) Time Period Signal (TPS) •Una uscita discreta alimentata esternamente (passiva) •Una uscita Modbus/RS-485
Certificazioni e calibrazioni del misuratore
Agenzie e tipi di certificazioni disponibili: •ATEX •CSA C-US •IECEx