Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-GLANDNPTSSZ

Pressacavo; 1/2" Npt Eexe 1700/2700 Micro Motion GLANDNPTSSZ

Descrizione del prodotto

Pressacavo in acciaio inox con filettatura NPT da 1/2" per trasmettitori 1700/2700 e 2400 con approvazioni EEXE

Compatibility
Micro Motion 1700 Single Variable Field Mount Flow Transmitter
Micro Motion 2700 Field And Integral-Mount Multivariable Flow And Density Transmitter

Documenti e schemi