Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Neotecha-P-P000261

Valvole rivestite Neotecha NeoSeal

Descrizione del prodotto

Soluzione rivestita in PTFE dal design corto conforme ad ISO 5752/5 (EN 558-1/T5), con un’ampia scelta di materiali resistenti alla corrosione per il rivestimento del disco

Funzionalità

  • La serie superiore ed inferiore di molle Belleville esercita pressione per mantenere insieme le due superfici di tenuta dello stelo, con una tenuta certificata TA-Luft/VDI 2440.
  • Le piastre di supporto in elastomero dietro il rivestimento assicurano un inserimento perfetto attorno al disco, per una tenuta stagna ottimale.
  • Il rivestimento fornisce un’ampia superficie di tenuta della flangia.
  • Uno stelo con disco sottile in un unico pezzo rivestito in PFA stampato di 3 mm fornisce elevati valori Kv.
  • Il rivestimento ed il disco sono le uniche due parti della valvola a contatto con il fluido.
  • La tenuta principale dell’albero è realizzata mediante contatto precaricato tra il mozzo del disco e del rivestimento.
  • Tenuta dell’albero secondaria mediante sovradimensionamento del diametro dell’albero in relazione al foro dell’albero nel rivestimento.
  • Il rivestimento ed il disco sono stampati e lavorati a macchina in base a rigide tolleranze per fornire:
    • bassi valori di coppia
    • minori sollecitazioni e deformazioni durante l’apertura e la chiusura
  • Test del vuoto con elio a pressioni inferiori a 0,2 mbar A (20 Pa valore assoluto).
  • Rivestimento TFM opzionale disponibile per applicazioni estremamente complesse.
  • Fori di posizionamento del corpo integrati per assicurare una centratura perfetta della valvola.
  • Dimensioni flangia e stelo dell’attuatore secondo ISO 5211.
Certificazioni
PED, emissioni fuggitive, CUTR, CRN, CE
Connessione terminale
Lug, wafer
Design del corpo
Corto
Materiale
Ghisa sferoidale
Temperatura di esercizio
Minore di 200 °C
Classe di pressione
PN
Tipo di sede/tenuta
Con rivestimento
Dimensioni della valvola standard
DN
Fluidi
Liquidi/gas aggressivi

Documenti e schemi