O-Zgedney-P-cga-s-sr-cgc-ozg

Connettori con impugnatura per cavi anti-tensione retti in alluminio di tipo CGA O-Z/Gedney™

Descrizione del prodotto

I connettori con impugnatura per cavi anti-tensione retti in alluminio di tipo CGA O-Z/Gedney™ vengono utilizzati per fissare e sigillare fili o cavi che si introducono in custodie o canaline. Dispongono di hub NPT maschio con filettatura conica.

ul-listed
csa-listed

Funzionalità

  • A tenuta stagna contro acqua/olio
  • Con occhielli in neoprene
  • Temp. nominale a +90 °C (+194 °F)
Certificazioni e conformità NEC/CEC
Certificazione per aree ordinarie
Materiali standard
Alluminio senza rame (4/10 dell'1% massimo)