Ovation-P-Scheduled-Cybersecurity-Services

Servizi di sicurezza informatica programmati

Descrizione del prodotto

I nostri servizi di sicurezza informatica programmati comprendono visite programmate ad intervalli regolari presso la vostra sede per l'installazione di patch, l'aggiornamento e l'installazione di definizioni di antivirus e la generazione, la verifica e l'archiviazione di backup, tutto senza distogliere le vostre risorse da altre attività.

Dettagli servizio

Le nostre industrie stanno affrontando un aumento delle minacce per la sicurezza informatica e obblighi di conformità in evoluzione, che richiedono la gestione dell'impianto. La gestione delle patch, la protezione antivirus e le iniziative di backup e recupero sono spesso al centro di queste sfide.

Le pratiche consigliate del settore consigliano di distribuire mensilmente le patch, aggiornare settimanalmente le definizioni antivirus ed eseguire backup di frequente. Il lavoro necessario per completare tali aggiornamenti aumenta il carico di lavoro del personale essenziale.

I servizi di sicurezza informatica programmati si concentrano su tre aree principali: gestione delle patch, protezione antivirus e backup e ripristino. I servizi possono essere eseguiti su sistemi Ovation, con o senza una suite di sicurezza informatica per energia elettrica e acqua o un centro di sicurezza Ovation. Oltre alle tre aree principale, questo servizio può essere personalizzato in modo da includere altre attività di sicurezza informatica che richiedono un'attenzione continua.