L'archiviazione software è progettata per proteggere il cuore dell'investimento nel sistema di controllo Ovation, il software applicativo esclusivo. Il modulo di archiviazione software è un sistema di archiviazione da file remoto che aggiunge un ulteriore livello di protezione a tutte le operazioni.
Mentre solitamente l'hardware del sistema di controllo è sostituibile, il software applicativo esclusivo è tutta un'altra storia. Una volta installato, il software applicativo viene modificato e messo a punto tramite anni di esperienza, modifiche della strategia di controllo e cambiamenti delle condizioni operative degli impianti. Si tratta di un investimento di importanza cruciale per le prestazioni del processo e dell'impianto. Se venisse danneggiato o perso accidentalmente, il tempo, la fatica e i costi necessari per sostituire questo bene essenziale sarebbero enormi.
Il servizio di archiviazione software è un sistema di archiviazione di file remoto che aggiunge un ulteriore livello di protezione al funzionamento del sistema Ovation. A intervalli periodici trasferiamo elettronicamente il software applicativo dei clienti al fine di datarlo, archiviarlo e conservarlo in modo sicuro.