Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Paine-P-210-35-010 HP and HT Transducer

Trasduttore di pressione 210-35-010 Paine™

Descrizione del prodotto

Il trasduttore di pressione serie 210-35-010 Paine™ è un sensore di pressione robusto in acciaio inossidabile, completamente saldato e sigillato ermeticamente, che offre intervalli di pressione da 34 a 344 bar (da 0-500 a 0-5000 psi). Questo trasduttore è progettato per gli ambienti idraulici e pneumatici più difficili ed è caratterizzato da un monitoraggio della pressione affidabile per prendere decisioni informate. Grazie all'elevata accuratezza offerta in un pacchetto compatto e sigillato, questo dispositivo è ideale per applicazioni aerospaziali, di difesa e industriali.

Campo di misurazione
Fino a 344 bar (5000 psid)
Temperatura di esercizio
Da -53 °C a 121 °C (da -65 °F a 250 °F)
Mezzi di processo
Qualsiasi mezzo compatibile con 17-4 PH CRES o 15-5 PH CRES
Presa/raccordo di pressione
Secondo AS4395E04

Funzionalità

  • ±0,25% dell'accuratezza a fondo scala
  • La costruzione con saldatura completa e sigillatura resiste agli ambienti più difficili per un'affidabilità a lungo termine delle misurazioni
  • Custodia compatta per una soluzione di facile utilizzo
  • Vasta gamma di pressioni operative: fino a 5000 psia e psis (344 bar) per i requisiti di molti processi e applicazioni
  • Disponibili opzioni del trasduttore personalizzabili per design personalizzati

Documenti e schemi