Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Paine-P-210-60-090 Compensated DP Transducer

Trasduttore di pressione differenziale 210-60-090 Paine™

Descrizione del prodotto

Il trasduttore di pressione differenziale 210-60-090 Paine™ misura la pressione differenziale in numerose applicazioni, ad esempio la segnalazione della posizione dell'attuatore dalle servovalvole per gli ambienti di test aeronautici. Costruito con due elementi di rilevamento separati per misurare la pressione alle porte di ingresso, questo dispositivo fornisce un'uscita differenziale. Questo trasduttore presenta anche un design di dimensioni straordinariamente contenute per resistere agli ambienti difficili.

Campo di misurazione
Fino a 344 bar (5000 psid)
Temperatura di esercizio
Da -53 °C a 121 °C (da -65 °F a 250 °F)
Mezzi di processo
Qualsiasi mezzo compatibile con la serie 300 CRES, Buna-N-Rubber, 2024-T351 AL e 15-5 PH CRES
Presa/raccordo di pressione
Montaggio manifold secondo MIL-G-5514; (2) O-ring MS28775-008 Tipo II, Classe 2 sono forniti con ciascun trasduttore

Funzionalità

  • Soluzione robusta che resiste agli ambienti più difficili per prestazioni di lunga durata
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni, il trasduttore offre un monitoraggio della pressione di alta precisione e affidabilità in molte condizioni operative
  • Le opzioni di adattatore della porta consentono di eseguire collegamenti di molti tipi per le diverse applicazioni
  • Il design esclusivo piccolo e compatto facilita l'installazione
  • Il design a compensazione della temperatura garantisce misurazioni della pressione estremamente accurate
  • Disponibili opzioni del trasduttore personalizzabili per design personalizzati

Documenti e schemi