Paine-P-212-60-080 Compensated DP Transducer

Trasduttore di pressione differenziale 212-60-080 Paine™

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di pressione differenziale 212-60-080 Paine™ è un sensore di pressione differenziale con uscita VCC con compensazione della temperatura. Questo trasmettitore fornisce misurazioni per la segnalazione della posizione dell'attuatore da controlli pneumatici e idraulici in ambienti industriali, energetici, OEM e di test. Caratterizzato da un'elettronica integrata, questo sensore elimina l'esigenza di sensori e amplificatori separati e fornisce un'uscita precisa direttamente proporzionale alla differenza di pressione alle due porte.

Campo di misurazione
Fino a 344 bar (5000 psid)
Temperatura di esercizio
Da 0 °C a 121 °C (da -40 °F a 250 °F)
Mezzi di processo
Qualsiasi mezzo compatibile con la serie 300 CRES, Buna-N-Rubber, 2024-T351 AL e 15-5 PH CRES
Presa/raccordo di pressione
Montaggio manifold secondo MIL-G-5514; (2) O-ring MS28775-008 Tipo II, Classe 2 sono forniti con ciascun trasduttore

Funzionalità

  • Offre le massime precisione e affidabilità per la misurazione della pressione a lungo termine
  • La realizzazione saldata e resistente alla corrosione garantisce prestazioni ottimali a lungo termine
  • Design compatto e leggero che registe in ambienti con livelli elevati di vibrazioni e impatti
  • Progettato per una vasta gamma di pressioni operative per la massima flessibilità applicativa
  • Disponibili opzioni del trasduttore personalizzabili per design personalizzati

Documenti e schemi