Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Paine-P-225-10-0X0 Digital Temperature Probe

Sonda di temperatura digitale serie 225-10-0X0 Paine™

Descrizione del prodotto

La sonda di temperatura digitale serie 25-10-0X0 Paine è una soluzione di misurazione della temperatura con accuratezza digitale in tempo reale e rapido rilevamento dei cambiamenti. Grazie alla tecnologia proprietaria del sensore e al rilevatore in platino, questa sonda offre misurazioni della temperatura fino a 150 °C (302 °F) ed è adatta al monitoraggio continuo delle temperature di apparecchiature, materiali e fluidi remoti. La struttura di dimensioni ridotte di questa sonda, sigillata e completamente saldata, offre buone prestazioni sia in spazi limitati sia in ambienti estremi.

Campo di temperatura
Da -40 a 150 °C (da -40 a 302 °F)
Garanzia
1 anno
Materiali di costruzione
Soluzione in lega 725 temprata e indurita a una durezza massima di 43 HRC
Presa/raccordo di pressione
1/2-20 UNF 3A, progettato per l'utilizzo con O-ring di misura 3-905
Certificazioni/Approvazioni
Nessuna

Funzionalità

  • La sonda è progettata in modo da offrire la misurazione diretta del flusso di materiale e garantire un monitoraggio preciso e continuo
  • Il rilevamento rapido delle variazioni fornisce rapidamente i dati di misurazione al fine di garantire prestazioni ottimali del processo
  • La realizzazione completamente saldata e sigillata offre resistenza agli urti, alle vibrazioni e alle alte temperature, per la massima affidabilità
  • Disponibili opzioni del sensore personalizzabili per design personalizzati

Documenti e schemi