Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-3051 Pressure Transmitter Family

Serie di trasmettitori di pressione 3051 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Tutti i vantaggi delle funzionalità leader del settore e delle prestazioni affidabili con il trasmettitore di pressione 3051 Rosemount. Con oltre 10 milioni di dispositivi installati, questa famiglia di trasmettitori di pressione offre una soluzione integrata e completa per la misurazione di pressione, livello e portata.

Prodotti

Search
1-6 di 6 risultati per Products
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 150:1
Protocollo di comunicazione
HART® 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS®, HART® 1-5 V a basso consumo
Campo di misurazione
Complanare: fino a 4.000 psi (275,79 bar)
In linea: fino a 20.000 psi (1.378,95 bar)
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 placcata in oro, acciaio inossidabile 316L placcato in oro
Diagnostica
Diagnostica di base, integrità del circuito, linee primarie occluse
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da una terza parte indipendente, NSF, NACE®, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni consultare le specifiche complete

Funzionalità

  • Oltre 10 milioni di dispositivi 3051 Rosemount installati a livello globale che forniscono letture di pressione affidabili in ambienti difficili
  • Queste soluzioni di pressione, livello e flusso completamente assemblate vengono consegnate pronte per l'installazione per garantire affidabilità e prestazioni migliori
  • La connettività wireless Bluetooth® sblocca un processo molto più semplice per eseguire le operazioni di manutenzione e assistenza senza la necessità di una connessione fisica o di uno strumento di configurazione separato
  • Il display grafico retroilluminato consente un facile utilizzo in 8 lingue diverse in tutte le condizioni di illuminazione
  • La diagnostica dell'integrità del circuito e delle linee primarie occluse rileva problemi di circuito elettrico e dei primari occlusi prima che influiscano sulla qualità del processo per una sicurezza aumentata e tempi di inattività ridotti.
  • La stabilità dell'installazione di 10 anni ed il rangedown 150:1 comportano misurazioni affidabili e un'ampia flessibilità applicativa
  • I pulsanti quick service offrono opzioni di configurazione integrate per una messa in opera semplificata
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite 3ª parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza

Documenti e schemi