Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-3152N Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione 3152N Rosemount™ qualificato per applicazioni nucleari

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di pressione 3152N Rosemount qualificato per applicazioni nucleari è progettato per la massima precisione e prestazioni affidabili nelle misurazioni analogiche della pressione in applicazioni nucleari per un'estesa durata di servizio. Questo trasmettitore è certificato IEEE Std 323™-1974/1983/2003 ed IEEE Std 344™-1975/1987/2004 per soddisfare gli standard del settore. Il dispositivo offre inoltre un rigoroso controllo qualità durante il processo produttivo, che prevede tracciabilità delle parti a tenuta di pressione, pulizia nucleare speciale e test idrostatico.

Segnale di uscita
4 - 20 mA
Rangedown
Fino a 10:1 (5:1 per campo 1)
Campo di misurazione
Fino a 13,79 MPa (2000psi) differenziale, Fino a 27,58 MPa (4000psig) relativa, Fino a 27,58 MPa (4000psia) assoluta
Materiale della custodia
Acciaio inossidabile, alluminio
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276
Indice sismico
8,5g ZPA
Indice radiazione
Radiazione gamma 6,5 Mrad (65 kGy) TID
Temperatura vapore/pressione
Vapore/temperatura 143,3°C (290°F)
Standard di certificazione
IEEE Std 323™-1974/1983/2003
IEEE Std 344™-1975/1987/2004
Documentazione del prodotto
I bollettini tecnici ed i manuali dei prodotti pubblicati nel presente sito Web sono solo a scopo informativo generale sui prodotti e possono contenere errori. Possono non rappresentare la revisione più recente e possono non contenere informazioni relative a notifiche recenti sui prodotti, se presenti.
Informazioni di contatto
Contattare Rosemount Nuclear Instruments, Inc. al numero 1-952-949-5207 o [email protected] per le informazioni disponibili più aggiornate.

Funzionalità

  • Certificato IEEE Std 323™-1974/1983/2003 ed IEEE Std 344™-1975/1987/2004 per una soluzione standard del settore.
  • Sopporta condizioni ambientali estreme a 6,5 Mrads TID gamma e livelli sismici di 8,5g ZPA.
  • Progettato per prestazioni della temperatura/pressione del vapore per una migliore sicurezza.
  • Fornisce un'accuratezza di riferimento pari a 0,2% per misurazioni affidabili.
  • Il controllo di qualità include la tracciabilità delle parti a tenuta di pressione, pulizia nucleare speciale e test idrostatico.

Documenti e schemi