Rosemount-P-3155K Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione 3155K Rosemount™ qualificato per applicazioni nucleari

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di pressione 3155K Rosemount qualificato per applicazioni nucleari è progettato per garantire misurazioni della pressione accurate nelle applicazioni nucleari. Progettato inoltre per operare in ambienti difficili, questo trasmettitore è dotato di prestazioni affidabili oltre ad una durata di servizio estesa. Questo trasmettitore è una soluzione durevole, standard del settore, conforme a IEEE Std 323™-1974/1983/2003, che sopporta un'esposizione alle radiazioni di 144,7 Mrad TID gamma e livelli sismici di 8,5g ZPA.

Segnale di uscita
4-20 mA
Rangedown
Fino a 10:1 (5:1 per campo 1)
Campo di misurazione
Fino a 13,79 MPa (2000psi) differenziale, Fino a 27,58 MPa (4000psig) relativa
Materiale della custodia
Acciaio inossidabile 316L
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316
Indice sismico
8,5g ZPA sismico
Indice radiazione
1,447 MGy (144,7 Mrads)
Temperatura vapore/pressione
Condizioni con alta probabilità di incidenti 164 °C (327 °F) per 12 ore
Standard di certificazione
IEEE Std 323™-1974/1983/2003
IEEE Std 344™-1975/1987/2004
Documentazione del prodotto
I bollettini tecnici e i manuali dei prodotti pubblicati nel presente sito web sono solo a scopo informativo generale sui prodotti e possono contenere errori. Possono non rappresentare la revisione più recente e possono non contenere informazioni relative a notifiche recenti sui prodotti, se presenti.
Informazioni di contatto
Contattare Rosemount Nuclear Instruments, Inc. al numero 1-952-949-5200 oRNII.info@emerson.com per le informazioni disponibili più attuali

Funzionalità

  • Il trasmettitore è certificato IEEE Std 323™-1974/1983/2003 come soluzione conforme agli standard del settore
  • Design durevole per funzionare in ambienti con possibilità di incidenti ad alto rischio
  • Offre un’accuratezza di riferimento dello 0,2% per misurazioni affidabili
  • Resiste all'esposizione a radiazioni fino a 1,517 MGy (151,77 Mrad) TID gamma e livelli sismici fino a 8,5g ZPA per rispondere alle esigenze di processo
  • Progettato per una temperatura del vapore fino a 164 °C (327 °F) per rispondere alle esigenze applicative

Documenti e schemi