Rosemount-P-3159 Remote Diaphragm Seals

Separatore remoto 3159 Rosemount™ qualificato per applicazioni nucleari

Descrizione del prodotto

Progettato per essere utilizzato con la linea 3150 Rosemount di trasmettitori di pressione, i separatori remoti 3159 Rosemount qualificati per applicazioni nucleari sono progettati per isolare il trasmettitore in condizioni di processo critiche. Questi separatori sono assemblati in fabbrica e testati per assicurare la massima prestazione per applicazioni di controllo, monitoraggio e sicurezza. Questo prodotto è conforme a IEEE Std 323™-1974/1983/2003 e IEEE Std 344™-1975/1987/2004, ed il suo design durevole è adatto ad ambienti miti e difficili.

Segnale di uscita
Vedere le caratteristiche tecniche del trasmettitore rilevanti
Rangedown
Vedere le caratteristiche tecniche del trasmettitore rilevanti
Campo di misurazione
Fino a 13,79 MPa (2000psi) differenziale, Fino a 27,58 MPa (4000psig) relativa, Fino a 27,58 MPa (4000psig) assoluta
Materiale della custodia
Acciaio inossidabile 316L
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L
Indice sismico
8,5g ZPA sismico
Indice radiazione
Radiazione gamma 112 Mrad (1,12 MGy) TID
Temperatura vapore/pressione
224,0 °C (435 °F) vapore/temperatura
Standard di certificazione
IEEE Std 323™-1974/1983/2003
IEEE Std 344™-1975/1987/2004
Documentazione del prodotto
I bollettini tecnici e i manuali dei prodotti pubblicati nel presente sito web sono solo a scopo informativo generale sui prodotti e possono contenere errori. Possono non rappresentare la revisione più recente e possono non contenere informazioni relative a notifiche recenti sui prodotti, se presenti.
Informazioni di contatto
Contattare Rosemount Nuclear Instruments, Inc. al numero 1-952-949-5200 oRNII.info@emerson.com per le informazioni disponibili più attuali

Funzionalità

  • Il trasmettitore è certificato IEEE Std 323-1974/1983/2003 e IEEE Std 344-1975/1987/2004 come soluzione conforme agli standard del settore
  • Resiste all'esposizione a radiazioni fino a 112 Mrad TID Gamma (1,12 MGy TID Gamma) e a livelli sismici fino a 8,5g ZPA per rispondere alle esigenze di processo
  • Il design durevole funziona bene in ambienti medi e difficili
  • I separatori sono assemblati in fabbrica e testati per garantire le massime prestazioni

Documenti e schemi