Rosemount-P-3D39491G Hagan Power Positioner

Posizionatore di potenza Hagan 4x5 di tipo a spinta

Descrizione del prodotto

I posizionatori di potenza Rosemount Analytical sono realizzati con misure del cilindro 2½ a 8 pollici di diametro con corsa da 5 a 14 pollici. Sono disponibili in modelli a spinta ed a coppia per il montaggio a parete, girevole od a pavimento con accessori quali interruttori di fine corsa, trasmettitori di posizione, custodie riscaldate, blocco di guasto dell'aria e camme caratterizzate che forniscono un movimento di uscita che è funzione del segnale di ingresso.

Accuratezza
± 1% del fondo scala
Temperatura ambiente
Da -17,8 a 77 °C (da 0 a 170 °F)

Funzionalità

  • Montaggio a rotazione
  • Coperchio parapolvere e riscaldatore interno
  • Interruttori di fine corsa e trasmettitori di posizione
  • Alimentatore d'aria
  • Sistema interno di blocco dell'aria
  • Accuratezza
  • Affidabilità
  • Manutenzione semplice grazie alla costruzione robusta del telaio
  • Coppia e alimentazione efficienti a basso costo
  • Risposta rapida a piccole variazioni del segnale di ingresso grazie all'elevato guadagno interno

Documenti e schemi