Rosemount-P-702 Discrete Transmitter Plunger Arrival

Trasmettitore discreto 702 Rosemount™ per il rilevamento di arrivo dello stantuffo

Descrizione del prodotto

Il 702 Rosemount per l'arrivo dello stantuffo è stato creato per essere utilizzato nelle piastre per pozzi di gas naturale che usano stantuffi per migliorare l'efficienza del pozzo. Il trasmettitore viene utilizzato in combinazione con un sensore di arrivo dello stantuffo esistente per rilevare l’evento di arrivo e inviare indietro il segnale senza fili. È stato ideato specificamente per essere compatibile con il sensore di arrivo dello stantuffo ETC Cyclops modello ET-11000.

Velocità di aggiornamento
Selezionabile dall'utente da 1 secondo a 60 minuti
Alimentazione elettrica
Modulo di alimentazione sostituibile al litio-cloruro di tionile a sicurezza intrinseca con custodia in polimero PBT
Materiale della custodia
Alluminio a basso tenore di rame od acciaio inossidabile
Tipo di antenna
Antenna esterna (opzione WK): massimo di 10 mW (10 dBm)
Antenna esterna a campo di lavoro esteso (opzione WM): EIRP massimo di 18 mW (12,5 dBm)
Antenna remota a guadagno elevato (opzione WN): EIRP massimo di 40 mW (16 dBm)
Antenna remota (opzione WJ): EIRP massimo di 17 mW (12,3 dBm)
Display/Interfaccia
Opzionale

Funzionalità

  • Progettato per sensore di arrivo dello stantuffo ETC Cyclops modello ET-11000
  • Abilita l’accesso a punti discreti che non sono collegati al sistema di controllo a causa dei costi di cablaggio e alla mancanza di I/O
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e offre affidabilità dei dati > 99%
  • L'installazione facile e intuitiva permette di adottare un metodo rapido per l'automatizzazione, eliminando i costi di cablaggio
  • Gli ingressi momentanei sono misurati continuamente tra aggiornamenti wireless
  • Le soluzioni di alimentazione consentono un funzionamento esente da manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione senza la rimozione del trasmettitore

Documenti e schemi