Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-765 Multiple Spot Temperature and Water Level Sensor

Sensore di livello dell’acqua e di temperatura multipunto 765 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il modello 765 Rosemount è dotato di un sensore di livello dell'acqua integrato fissato al tubo del sensore di temperatura per misurare il livello dell'acqua libera sul fondo del serbatoio. Consente calcoli di volume del prodotto corretti.
I sensori di temperatura multipunto Rosemount misurano la temperatura tramite un numero di elementi a punto singolo Pt-100 collocati a diverse altezze, in modo da fornire un profilo di temperatura del serbatoio ed una temperatura media.
Solo gli elementi completamente immersi sono utilizzati per determinare la temperatura del prodotto. Uno degli elementi del sensore di temperatura può essere installato all'interno della sonda del livello dell'acqua. Ciascun sensore è collegato ad un trasmettitore 2240S Rosemount.

Accuratezza
Sensori di temperatura:
1/6 DIN Classe B (standard), 1/10 DIN Classe B (opzionale).
Opzione di calibrazione: elementi punto calibrati singolarmente con connessione a 4 fili che consente precisione totale del sensore a ±0,025 °C (±0,045 °F).
Sensore livello acqua:
± 2 mm (0,08 poll.) con lunghezza attiva di 500 mm, ± 4 mm (0,16 poll.) con lunghezza attiva di 1000 mm.
Tipi di elemento
elementi a punto singolo Pt-100 secondo EN 60751
Numero di elementi a punto singolo
Fino a 16 elementi a punto singolo RTD:
• cablaggio con ritorno comune o individuale a 3 fili
• cablaggio individuale a 4 fili.
Campo di misurazione
  • Sensore di temperatura: da -50 a +250 °C (da -58 a +482 °F).
  • Intervallo di misura attivo del sensore di livello dell'acqua: 500 mm (20 poll.), o 1.000 mm (40 poll.).
Lunghezza totale
Massimo 60 m (197 ft).
Guaina di protezione
Acciaio inossidabile, AISI 316. Spessore delle pareti da 0,3 mm (0,012 poll.). ∅= 1 poll.
Versioni del sensore di livello dell'acqua
• Modello aperto: consigliato per petrolio greggio e prodotti pesanti.
• Modello chiuso: consigliato per carburanti più leggeri come il gasolio.

Funzionalità

  • Ottieni la precisione del volume netto di misura fiscale con i sensori di temperatura multipunto a 3 o 4 fili per i serbatoi di stoccaggio della rinfusa liquida.
  • Migliora la precisione con unica calibrazione del sensore.
  • Misura la temperatura del liquido con elementi fino a 16 punti.
  • Misura il livello di acqua libera.
  • Scegli da un’ampia gamma di accessori quali pesi di ancoraggio e guaine antivapore.

Documenti e schemi