Rosemount-P-8711

Sensori wafer per misuratore di portata magnetico 8711 Rosemount

Descrizione del prodotto

Grazie al design senza flangia, il sensore wafer per misuratore di portata magnetico 8711 Rosemount rappresenta un'alternativa economica, compatta e leggera ai misuratori di portata magnetici a flangia. Una vasta gamma di opzioni di rivestimenti robusti e materiali dell'elettrodo offre compatibilità per praticamente qualsiasi applicazione, da liquidi altamente corrosivi a fanghi fibrosi, spesso considerati difficili da misurare con altre apparecchiature. Per una facile installazione, con ogni misuratore 8711 vengono forniti kit di distanziatori per l'allineamento per centrare il sensore nella linea di processo.

ped

Prodotti

Search
1-10 di 10 risultati per Products
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Accuratezza
Fino a 0,15% di precisione della portata volumetrica su turndown di portata 13:1, 0,25% su turndown di portata 40:1
Diametri del tubo
4-200 mm (0.15-8 in.)
Materiali del rivestimento
ETFE, PTFE e PFA
Materiali dell'elettrodo
Acciaio inossidabile 316L, lega di nichel, platino, tantalio, titanio.
Per altre opzioni di materiale rivolgersi alla fabbrica
Classificazioni della flangia
ASME B16.5 Classe 150-300
DIN PN 10-40
Intercambiabilità
Compatibile con tutti i trasmettitori serie 8700
Compatibile con i trasmettitori precedenti: 8712D, 8712C, 8732C, 8742C

Funzionalità

  • Taglia i costi con la costruzione senza flangia per dimensioni e peso minimi
  • La forma compatta è ideale per l’installazione in luoghi con limitata quantità di tubi dritti
  • Adatto a qualsiasi applicazione di processo con standard e opzioni di rivestimento robusto ed elettrodi di messa a terra e a punta di proiettile disponibili
  • Semplifica l’installazione con un design leggero e senza flangia
  • Elimina le guarnizioni e impedisce l’accesso di umidità con un sensore completamente saldato
  • Riduce al minimo manutenzione e riparazione con un design anti-ostruzioni che non presenta parti in movimento
  • Evita fermi del processo con una morsettiera rimovibile e sostituibile che consente una facile riparazione sul campo

Documenti e schemi