Rosemount-P-8800-Mulitvariable

Misuratori di portata MultiVariable Rosemount™ 8800

Descrizione del prodotto

Il misuratore di portata MultiVariable Rosemount 8800 integra in un unico strumento ad alta precisione, una misura di temperatura e portata, che consente di ridurre i costi di installazione di due o più apparecchiature separate. Il sensore di temperatura integrato e rimovibile offre una misura precisa della temperatura di processo ed è isolato dal processo e separato dal sensore di portata Vortex. Con l'ingresso da un trasmettitore di pressione HART® esterno, offre inoltre compensazione di temperatura e pressione, consentendo portata massica compensata e volume corretto in applicazioni con vapore e liquidi.

Accuratezza del misuratore di portata
± 0,70% della portata massica in acqua utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MTA)
± 2% della portata massica in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MTA)
± 1,3% della portata a 30 psia fino a 2.000 psia in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MPA)
± 1,2% della portata a 150 psia in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MCA)
± 1,3% della portata a 300 psia in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MCA)
± 1,6% della portata a 800 psia in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MCA)
± 2,5% della portata a 2.000 psia in vapore utilizzando l'8800 MultiVariable (opzione MCA)
± 0,65% della portata volumetrica per liquidi (non compensata)
± 1% della portata volumetrica per gas e vapore (non compensata)
Turndown
38:1
Uscita
4-20 mA con HART® 5 o 7 (opzione MTA/MPA/MCA)
4-20 mA con HART® 5 o 7 e uscita impulsiva scalabile (opzione MTA/MPA/MCA)
Foundation fieldbus ITK6 con 2 blocchi di ingressi analogici, 1 blocco funzione Link Active Scheduler di backup, 1 blocco funzione integratore e 1 blocco funzione PID (opzione MTA)
Modbus RS-485 con stato del dispositivo e 4 variabili (opzione MTA)
Materiali a contatto con il processo
Acciaio inossidabile; 316/316L e CF3M
Lega di nichel, C-22 e CW2M
Acciaio al carbonio per alte temperature; A105 e WCB
Acciaio al carbonio per basse temperature; LF2 ed LCC
Duplex UNS S32760 e 6A
Per altri materiali a contatto con il processo consultare la fabbrica
Opzioni di flangia
ANSI Classe da 150 a 1500
DIN da PN 10 a PN 160
JIS da 10K a 40K
Le flange sono disponibili con diversi rivestimenti
Per ulteriori classificazioni di flangia consultare la fabbrica
Limiti della temperatura di processo
Da -200 °C a 427 °C (da -330 °F a 800 °F)
Precisione del sensore di temperatura
± 1,2 °C (2,2 °F)
Campo del sensore di temperatura
Da -40 a 427 °C (da -40 a 800 °F)

Funzionalità

  • La possibilità di compensazione di temperatura e pressione offre la misura della portata in massa di vapore e liquidi eliminando la necessità di un flow computer
  • Il sensore di temperatura integrato offre misura precisa della temperatura senza la necessitò di un pozzetto termometrico esterno o di un sensore di temperatura separato
  • La diagnostica Superheat contribuisce a rilevare la degradazione di vapore surriscaldato
  • Compensa qualsiasi portata liquida utilizzando fino a cinque coppie di densità e temperatura definibili dall'utente
  • È possibile assegnare le variabili di portata e temperatura all'uscita digitale o ad impulsi a 4-20 mA, con opportunità di monitoraggio avanzato
  • Il design unico del corpo del misuratore senza guarnizioni elimina potenziali punti di perdita, aumentando la disponibilità dell'impianto e riducendo i costi di manutenzione
  • La valvola CriticalProcess (opzione CPA) offre un ulteriore livello di garanzia della sicurezza consentendo agli utenti di verificare l'integrità del comparto secondario
  • Un sensore bilanciato in massa e l'elaborazione del segnale digitale adattiva con filtraggio visivo contribuiscono all'ottenimento dell'immunità da vibrazioni

Documenti e schemi