Rosemount-P-CT5800 Continuous Gas Analyzer

Analizzatore di gas continuo CT5800 Rosemount™

Descrizione del prodotto

L'analizzatore di gas continuo CT5800 Rosemount è il primo analizzatore laser ibrido progettato per le applicazioni di processo industriale che richiedono la certificazione per aree pericolose di Classe I, Divisione 2. Alloggiato in una custodia a prova di fiamma, l'analizzatore CT5800 Rosemount combina le tecnologie del laser a cascata quantistica (QCL) e del laser a diodo regolabile (TDL), ampliando l'analisi dei gas nel vicino e medio infrarosso per il rilevamento altamente sensibile e selettivo di più gas in tempo reale. Ideale per applicazioni di purezza e qualità del gas, l'analizzatore CT5800 Rosemount utilizza un esclusivo metodo di spettroscopia intra-impulso che consente l'analisi di sotto-parti per milione di un massimo di 10 gas contemporaneamente in un singolo strumento, riducendo così il costo di possesso, l'ingombro e la complessità operativa.

Temperatura del gas campione
Da 4 a 60 °C (da 39 a 140 °F)
Range di umidità
10-95% senza condensa
Certificazioni/Approvazioni
Europa: ATEX II 2G Ex d IIB+H2 T4
Nord America: Classe I, Divisione 2, Gruppi B, C, D, T4
Porte
Connettore porta ingresso gas 6 mm (¼ in.) tipo Swagelok (specificare nell'ordine)
Connettore porta uscita gas 6 mm (¼ in.) tipo Swagelok (specificare nell'ordine)
Alimentazione elettrica
120 V c.a. 60 Hz / 240 V c.a. 50 Hz 200 V/A
Dimensioni
651,9 X 265,1 X 515,2 mm (25,67 x 11,54 x 20,28 in.)
Peso
85 kg (187,39 lb)
Segnale di uscita
Uscita segnale analogico 4–20 mA (1 per misura)
Uscita segnale digitale Modbus su TCP/IP
Linea di stato digitale per monitoraggio stato (1 per misura) o rapporto di stato NAMUR

Funzionalità

  • Rilevamento in tempo reale di un massimo di dieci gas contemporaneamente
  • Misurazioni dei gas accurate e sensibili
  • Range dinamico ampliato da livelli sub ppm a livelli percentuali
  • Linearità di risposta e ripetibilità eccellenti
  • La deriva bassa a lungo termine riduce al minimo gli intervalli di calibrazione
  • Bassi costi di esercizio e di manutenzione
  • Rapporti diagnostici continui sullo stato
  • Processore ARM integrato per un funzionamento completamente autonomo
  • L'intuitiva e semplice interfaccia utente del pannello frontale consente l'accesso a tutte le funzioni dello strumento
  • Configurazione modulare intercambiabile per un massimo di sei laser

Documenti e schemi