Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-2051HT Hygienic Pressure Transmitter and 1199

Trasmettitore di pressione igienico 2051HT Rosemount™ e guarnizione 1199

Specifiche

Trasmettitore di pressione per uso sanitario 2051HT Rosemount™
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 50:1
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART™
FOUNDATION™ Fieldbus
PROFIBUS®
Campo di misurazione
Fino a 55,7 bar (800 psig) relativa, fino a 10,3 bar (150 psia) assoluta
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L lucidato meccanicamente ed elettrolucidato a Ra < 30 µ-in. (0,81 µ-m)
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
3A, EHEDG, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Sistema separatore 1199 Rosemount™
Tipo sistema di tenuta
Montaggio diretto, montaggio remoto, Tuned-System, sistema bilanciato
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile, completamente saldata
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
Filettata: NPT, DIN, ISO
Igienico
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 dorata, acciaio inossidabile 316L dorato, acciaio inossidabile 316 rivestito in PFA CorrosionShield, per l'elenco completo dei materiali consultare PDS
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da 3ª parte indipendente, 3A, NACE®, aree pericolose; per l’intero elenco delle certificazioni, consultare PDS

Funzionalità

Trasmettitore di pressione per uso sanitario 2051HT Rosemount™
  • Si collega a vari raccordi omologati agli standard sanitari
  • Soddisfa i requisiti specifici del settore 3-A ed EHEDG
  • La custodia in acciaio inossidabile lucido garantisce l'assenza di spazi vuoti e fessure, rendendo agevole la pulizia
  • Offre precisione di riferimento fino allo 0,1% e stabilità a 2 anni
  • Resiste alle condizioni di lavaggio (fino a IP69k) per prestazioni e durata a lungo termine
  • Interfaccia operatore locale (LOI) per una semplice messa in opera in loco senza l'uso di strumenti aggiuntivi
  • Utilizza la comprovata tecnologia dei sensori di Emerson
Sistema separatore 1199 Rosemount™
  • Protegge la membrana del trasmettitore da processi corrosivi ed erosivi o temperature estreme
  • Ampia varietà di separatori conforme ai requisiti e alle specifiche di processo variabili, comprese le applicazioni specifiche
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Elimina la necessità della bulloneria di montaggio per ridurre i costi di installazione
  • I separatori per montaggio diretto adattabili per pressione relativa o assoluta possono essere usati in applicazioni su serbatoi pressurizzati o aperti
  • I Tuned-System possono ridurre gli effetti della temperatura del 10 - 20% e migliorare il tempo di risposta dell'80% rispetto alle installazioni tradizionali

Documenti e schemi

Trasmettitore di pressione per uso sanitario 2051HT Rosemount™
Sistema separatore 1199 Rosemount™