Rosemount™ 2051G In-Line Pressure Transmitter and 1199 Seal
Rosemount™ 2051G In-Line Pressure Transmitter and 1199 Seal
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Montaggio diretto, montaggio remoto, Tuned-System, sistema bilanciato
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile, completamente saldata
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS Filettata: NPT, DIN, ISO Igienico
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 dorata, acciaio inossidabile 316L dorato, acciaio inossidabile 316 rivestito in PFA CorrosionShield, per l'elenco completo dei materiali consultare PDS
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da 3ª parte indipendente, 3A, NACE®, aree pericolose; per l’intero elenco delle certificazioni, consultare PDS
Funzionalità
Sistema separatore 1199 Rosemount™
Protegge la membrana del trasmettitore da processi corrosivi ed erosivi o temperature estreme
Ampia varietà di separatori conforme ai requisiti e alle specifiche di processo variabili, comprese le applicazioni specifiche
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
Elimina la necessità della bulloneria di montaggio per ridurre i costi di installazione
I separatori per montaggio diretto adattabili per pressione relativa o assoluta possono essere usati in applicazioni su serbatoi pressurizzati o aperti
I Tuned-System possono ridurre gli effetti della temperatura del 10 - 20% e migliorare il tempo di risposta dell'80% rispetto alle installazioni tradizionali