Sensore di temperatura 214C RTD Rosemount™ e pozzo termometrico 114C
Sensore di temperatura 214C RTD Rosemount™ e pozzo termometrico 114C
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Sensore di temperatura a termoresistenza RTD 214C Rosemount™
Campo di temperatura
Per l’elemento a cavo avvolto, spostamento massimo della resistenza nel punto di congelamento a 0,05 °C (0,020 ) a seguito di vibrazione a 1 g compresa tra 20 e 500 Hz per 150 ore secondo IEC 60751:2008
Conduttori
Conduttore 24 AWG, isolamento in FEP; codificati a colori secondo IEC 60751.
Costante di tempo/risposta
10,8 secondi max necessari per raggiungere una risposta del sensore del 50% quando testato in acqua corrente secondo IEC 60751:2008
Stabilità
Spostamento massimo della resistenza nel punto di congelamento di ±0,15 °C (0,059 ) dopo 1.000 ore alla temperatura massima specificata quando misurata secondo i metodi definiti in IEC 60751:2008
Resistenza d'isolamento
Resistenza d’isolamento minima di 1.000 MΩ misurata a 500 V c.c. e a temperatura ambiente
Opzioni di calibrazione
IEC 751 Classe A o B; calibrazione a punto singolo; programma di calibrazione o intervallo di calibrazione specificato dal cliente, entrambi con costanti Callendar-Van Dusen
Pozzetto termometrico 114C Rosemount™
Calcoli del pozzetto termometrico
Calcolo della frequenza di risonanza (WFC) effettuato da ingegneri certificati, ordinate R21 per il rapporto ufficiale
Modificatori del progetto
I diametri di stelo, foro e puntale si possono personalizzare in base alle applicazioni
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione del materiale, NACE, CRN (per l'intero elenco delle certificazioni, vedere le specifiche complete)
Test sul prodotto
Test della pressione esterna, della pressione interna, dei fluidi penetranti, raggi X, PMI (per l’elenco completo, vedere le specifiche)
Funzionalità
Sensore di temperatura a termoresistenza RTD 214C Rosemount™
L’RTD Pt-100 a elemento singolo o doppio con design con film sottile o cavo avvolto soddisfa vari requisiti applicativi
Sensore con film sottile progettato per sopportare applicazioni in cantiere a elevate vibrazioni
Design con cavo avvolto per applicazioni che richiedono un’accuratezza elevata, elementi doppi e/o sono soggette ad alte temperature
Rileva una vasta gamma di temperature, da –196 a 600 °C (da –321 a 1.112 °F), per offrire flessibilità nelle applicazioni
Le costanti Callendar-Van Dusen consentono la corrispondenza trasmettitore-sensore e offrono il massimo livello di accuratezza
L’accuratezza di Classe A opzionale assicura che punti di misurazione della temperatura critici soddisfino gli standard di tolleranza e accuratezza
Il design adattabile con numerose opzioni di custodie e teste di connessione risponde alle esigenze applicative in evoluzione
Include stili di montaggio caricati a molla o caricati a molla compatti, per un’adattabilità ottimale
Le certificazioni per l’America del Nord soddisfano i requisiti previsti per le aree pericolose
Pozzetto termometrico 114C Rosemount™
La configurazione di montaggio filettata, flangiata, Van Stone e saldata, con più tipi di profilo dello stelo, offre flessibilità applicativa
L’ampia scelta di materiali per il pozzetto termometrico, dall'acciaio inossidabile a materiali più ricercati, soddisfa svariate esigenze di processo
La possibilità di disporre di un rapporto dei calcoli della frequenza di risonanza assicura la compatibilità del design del pozzetto termometrico con le condizioni di processo
I designer modifier per gli spessori di stelo, foro e puntale consentono la personalizzazione in base alle specifiche esigenze applicative
La configurazione Van Stone consente di differenziare il materiale della flangia da quello dello stelo per un miglior rapporto fra costi e prestazioni
Le opzioni relative ai pozzetti termometrici, incluse NACE, certificazione dei materiali e PMI, assicurano la tracciabilità o la compatibilità dei materiali
Sono disponibili varie opzioni di prova specifiche per soddisfare le esigenze di processo, fra le quali il test di pressione idrostatica e il test dei fluidi penetranti
Il numero massimo di prodotti che è possibile confrontare è 4. Raffinare la selezione.
Finestra di dialogo di avvertenza di inattivitàx
La sessione sta per scadere per inattività. Fare clic su OK per prorogare il tempo di altri 30 minuti.
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.x
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.
Seleziona un Paese/Regione e una lingua
Seleziona un paese/regione
Seleziona una lingua
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.