Rosemount-K-214C Thermocouple 148 Transmitter and 114P

Sensore a termocoppia 214C, trasmettitore 148 e tubo di protezione 114P Rosemount™

Specifiche

Sensore di temperatura della termocoppia 214C Rosemount™
Resistenza d'isolamento
1000 MΩ resistenza d'isolamento minima misurata a 500 V c.c. a temperatura ambiente
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Conduttori
Conduttore 24 AWG, isolamento in FEP. Codificati a colori secondo IEC 60584 o ASTM E230
Resistenza d'isolamento
1000 MΩ resistenza d'isolamento minima misurata a 500 V c.c. a temperatura ambiente
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 148
Ingresso
Funzionalità a sensore singolo con ingressi sensore universali (RTD, T/C, ohm)
Segnale di uscita
Analogico 4-20 mA
Custodia
Montaggio su testina DIN B
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose; per l'intero elenco delle certificazioni, vedere le specifiche complete
Tubo di protezione Rosemount™ 114P
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione dei materiali
Test sul prodotto
Test della pressione esterna, della pressione interna, dei fluidi penetranti (per l’elenco completo, vedere le specifiche)

Funzionalità

Sensore di temperatura della termocoppia 214C Rosemount™
  • I tipi di sensore includono le termocoppie J, K, e T per un’applicazione flessibile
  • Soddisfa gli standard ASTM ed IEC per la tolleranza di precisione della termocoppia, offrendo prestazioni affidabili
  • Copre un'ampia gamma di temperature da -196 a 1200 °C (da -321 a 2192 °F) per durata in ambienti di processo variabili
  • Resiste a elevate vibrazioni per consentire resilienza in condizioni di processo difficili
  • Disponibile in configurazioni singole o doppie con giunzioni dotate di messa a terra o interrate
  • Tutti gli stili e le lunghezze dei sensori sono disponibili nella versione da ¼-poll. di diametro del cavo d'isolamento dai minerali (MI) per soddisfare gli standard del settore
  • I raccordi a compressione regolabili o fissi e gli adattatori caricati a molla o saldati soddisfano gli specifici requisiti di montaggio
  • Le opzioni di custodia e testa di connessione consentono l’adattabilità del processo
  • Approvazioni globali per area pericolosa per soddisfare i requisiti del progetto
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 148
  • Dispositivo adattabile, che può essere utilizzato con più tipi di sensore
  • Il montaggio sulla testa dello strumento di tipo DIN B, con diverse opzioni di custodie DIN B, rappresenta una soluzione conveniente
  • Il segnale da 4 a 20 mA resiste ai disturbi assicurando prestazioni affidabili negli ambienti di processo
  • La compensazione della temperatura ambiente migliora le prestazioni e la qualità del processo
  • L'interfaccia di configurazione HART™ basata su PC rende disponibili un programmatore, i cavi e il software necessari per la configurazione del trasmettitore
Tubo di protezione Rosemount™ 114P
  • La configurazione di montaggio filettata e flangiata, con più tipi di profilo dello stelo, offre flessibilità applicativa
  • Disponibile in acciaio inossidabile 316/316L e acciaio inossidabile 316Ti
  • Le opzioni di pozzetto termometrico comprendono certificazioni dei materiali per garantire la conformità e tracciabilità dei materiali in base alla norma EN 10204 tipo 3.1
  • Sono disponibili varie opzioni di collaudo specifiche per soddisfare le esigenze di processo, fra le quali i test di pressione idrostatica esterna e interna e dei fluidi penetranti

Documenti e schemi

Sensore di temperatura della termocoppia 214C Rosemount™
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 148
Tubo di protezione Rosemount™ 114P