Rosemount-K-9295 Flow Meter-214C RTD Temperature Sensor

Rosemount™ 9295 Process Flow Meter with 214C RTD Temperature Sensor

Specifiche

Misuratore di portata del processo 9295 Rosemount™
Diametro del tubo
Da 50 a 150 mm (da 2 a 6 poll.)
Incertezza del coefficiente di scarico
Calibrato: da ±0,3 a 0,5%; Standard: da ±0,75 a 1,5%
Turndown di portata
10:1 o maggiore
Max Pressione di esercizio
ASME/ANSI B16.5 900#
Campo di temperatura di processo
Da -29 a 454 °C (da -20 a 850 °F)
Mezzi di processo
Liquido, gas, vapore
Materiale a contatto con il processo
316 SST, acciaio al carbonio
Garanzia
Garanzia limitata di 5 anni
Sensore di temperatura a termoresistenza RTD 214C Rosemount™
Campo di temperatura
Per l’elemento a cavo avvolto, spostamento massimo della resistenza nel punto di congelamento a 0,05 °C (0,020 ) a seguito di vibrazione a 1 g compresa tra 20 e 500 Hz per 150 ore secondo IEC 60751:2008
Conduttori
Conduttore 24 AWG, isolamento in FEP; codificati a colori secondo IEC 60751.
Costante di tempo/risposta
10,8 secondi max necessari per raggiungere una risposta del sensore del 50% quando testato in acqua corrente secondo IEC 60751:2008
Stabilità
Spostamento massimo della resistenza nel punto di congelamento di ±0,15 °C (0,059 ) dopo 1.000 ore alla temperatura massima specificata quando misurata secondo i metodi definiti in IEC 60751:2008
Resistenza d'isolamento
Resistenza d’isolamento minima di 1.000 MΩ misurata a 500 V c.c. e a temperatura ambiente
Opzioni di calibrazione
IEC 751 Classe A o B; calibrazione a punto singolo; programma di calibrazione o intervallo di calibrazione specificato dal cliente, entrambi con costanti Callendar-Van Dusen

Funzionalità

Misuratore di portata del processo 9295 Rosemount™
  • La tecnologia a orifizio “conditioning” elimina la necessità di tubazioni dritte, il che consente l’installazione al livello del suolo o in configurazioni di tubazioni difficili
  • La soluzione completa viene fornita assemblata, configurata e sottoposta a controllo delle perdite, riducendo tempi e costi di installazione in loco
  • Il design sostituibile consente la rimozione di ostruzioni della linea d’impulso senza la necessità di un arresto del processo
  • Il design completamente saldato elimina potenziali punti di perdita
  • Il sensore di temperatura integrato consente una misurazione della portata completamente compensata senza la necessità di ulteriori penetrazioni nei tubi o calcoli della frequenza di risonanza
  • Il design del corpo lavorato monoblocco senza saldature nel flusso della portata elimina le preoccupazioni in merito alla rottura dell’elemento primario
  • Semplificare la conformità SIS con le opzioni del trasmettitore ridondanti disponibili
  • La semplicità e l’affidabilità di una misurazione della portata DP senza l’ingombro associato a un’installazione tradizionale
Sensore di temperatura a termoresistenza RTD 214C Rosemount™
  • L’RTD Pt-100 a elemento singolo o doppio con design con film sottile o cavo avvolto soddisfa vari requisiti applicativi
  • Sensore con film sottile progettato per sopportare applicazioni in cantiere a elevate vibrazioni
  • Design con cavo avvolto per applicazioni che richiedono un’accuratezza elevata, elementi doppi e/o sono soggette ad alte temperature
  • Rileva una vasta gamma di temperature, da –196 a 600 °C (da –321 a 1.112 °F), per offrire flessibilità nelle applicazioni
  • Le costanti Callendar-Van Dusen consentono la corrispondenza trasmettitore-sensore e offrono il massimo livello di accuratezza
  • L’accuratezza di Classe A opzionale assicura che punti di misurazione della temperatura critici soddisfino gli standard di tolleranza e accuratezza
  • Il design adattabile con numerose opzioni di custodie e teste di connessione risponde alle esigenze applicative in evoluzione
  • Include stili di montaggio caricati a molla o caricati a molla compatti, per un’adattabilità ottimale
  • Le certificazioni per l’America del Nord soddisfano i requisiti previsti per le aree pericolose

Documenti e schemi

Misuratore di portata del processo 9295 Rosemount™
Sensore di temperatura a termoresistenza RTD 214C Rosemount™