Misuratore di portata magnetico Rosemount MS costituito da sensore MS160 e trasmettitore 8732E per applicazioni di liquidi con sospensioni solide
Misuratore di portata magnetico Rosemount MS costituito da sensore MS160 e trasmettitore 8732E per applicazioni di liquidi con sospensioni solide
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Sensore magnetico Rosemount MS MS160 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide, 16 pollici (DN400)
Accuratezza di riferimento
±0,25% con accuratezza elevata ±0,15% opzionale Consulta la scheda tecnica del prodotto per conoscere le specifiche di accuratezza complete
Diametro del tubo
Da 80 mm (3 pollici) a 900 mm (36 pollici)
Opzioni per il materiale del rivestimento
PTFE, PFA+, poliuretano, neoprene, gomma naturale Linatex, adiprene
Opzioni per gli elettrodi
Materiale: acciaio inossidabile 316L, lega di nichel, platino, tantalio, titanio Tipo: standard, bullet, piatto Terzo elettrodo opzionale per la messa a terra
Opzioni per la flangia
Collegamenti: inserimento, collo saldato, accoppiamento a gradino Classificazioni: ASME Classe 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Tabelle D ed E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35 Materiali: acciaio al carbonio, 304/304L SST, 316/316L SST Su richiesta possono essere fornite flange di altri materiali e classificazioni
Certificazioni
Aree sicure ATEX non a prova di scintille; Polvere Classe I Div 2; Polvere Classe I Zona 2; Polvere IECEx non a prova di scintille; Polvere ATEX a sicurezza aumentata; Polvere Classe I Zona 1; Polvere IECEx a sicurezza aumentata; Polvere Le certificazioni di livello più alto comprendono gli elettrodi a sicurezza intrinseca
Tipo di custodia
Tipo 4X IP66, IP67, IP68, IP77
Compatibilità
Trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782 per prestazioni ottimali nelle applicazioni con rumore elevato 8712EM e 8732EM (solo montaggio remoto) per le prestazioni del misuratore di portata magnetico standard
Trasmettitore per misuratori di portata magnetici con montaggio in campo 8732E Rosemount
Compatibilità con i sensori
Compatibile con i sensori Rosemount 8705, 8711 e 8721. Compatibile con i sensori alimentati in c.a. e c.c. di altri produttori.
Corrente di alimentazione bobina del trasmettitore
500 mA
Campo della portata
Capacità di elaborazione di segnali da fluidi che si spostano a velocità compresa tra 0,01 e 12 m/s (tra 0,04 e 39 ft/s) sia per portata normale che per portata inversa in tutte le dimensioni di sensori. Fondo scala regolabile in continuo tra -12 e 12 m/s (tra -39 e 39 ft/s).
Limiti di conduttività
Il liquido di processo deve avere una conduttività di 5 microSiemens/cm (5 micromhos/cm) o maggiore,
Alimentazione
90-250 V c.a., 50/60 Hz o 12-42 V c.c.
Fusibili per alimentazione di linea
Sistemi da 90-250 V c.a. 1 A, 250 V, I2t, 1,5 A2s nominale, azione rapida Bussman AGC-1, Littelfuse 31201.5HXP Sistemi a 12-42 V c.c. 3 Amp, 250 V, I2t, 14 A2s nominale, azione rapida Bel Fuse 3AG 3-R, Littelfuse 312003P, Schurter 0034.5135
Fusibili per alimentazione di linea
15 W massimo - c.c. 40 VA massimo - c.a.
Corrente di attivazione
c.a.: massimo 35,7 A (< 5 ms) a 250 V c.a. c.c.: massimo 42 A (< 5 ms) a 42 V c.c.
Funzionalità
Sensore magnetico Rosemount MS MS160 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide, 16 pollici (DN400)
Capacità di gestire applicazioni ad altissimo rumore assicurando un’uscita di flusso stabile, superiore a quella di un misuratore di portata magnetico standard in abbinamento con il trasmettitore 8782
L’intensità aumentata del segnale consente una misurazione della portata più precisa e riduce la variabilità del processo anche nei flussi più difficili da misurare in abbinamento con il trasmettitore 8782
Riduce le scorte di sensori con un’opzione di calibrazione doppia
Assicura l’affidabilità negli ambienti più difficili con una custodia del sensore completamente saldata
Protegge dai danni legati all’installazione e dall’usura sui bordi con i rivestimenti di protezione opzionali
Evita l’arresto del processo con una morsettiera rimovibile e sostituibile che consente una facile riparazione sul campo
Cattura eventuali perdite di fluido di processo grazie ai comparti di contenimento secondari opzionali
Riduce al minimo la manutenzione e la riparazione grazie a un design senza ostacoli e privo di parti in movimento, ideale per la misurazione dei liquidi con sospensioni solide conduttivi
Abbina il sensore per liquidi con sospensioni solide MS al trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782 per ottenere prestazioni ottimali nelle applicazioni con rumore elevato.
Trasmettitore per misuratori di portata magnetici con montaggio in campo 8732E Rosemount
Monitora costantemente stato e prestazioni del misuratore senza interrompere il processo con Verifica del misuratore intelligente
L’alloggiamento del trasmettitore a due scomparti impedisce l’ingresso di umidità
Migliora la gestione del processo con Elaborazione del segnale digitale avanzata
Ottimizza il controllo nelle applicazioni con disturbo con le opzioni della diagnostica Elevato livello di rumore del processo e Frequenza azionamento della bobina selezionabile
La diagnostica Tubo vuoto regolabile riduce al minimo i problemi e le false letture quando il tubo è vuoto
Verifica l'integrità dell'installazione rapidamente con la diagnostica Rilevamento guasti di messa a terra e cablaggio
Semplifica le regolazioni in ambienti pericolosi senza rimuovere il coperchio utilizzando interruttori ottici per la configurazione
Le capacità del trasmettitore universale consentono inventario ridotto e interfaccia coerente per tutti i sensori per misuratori di portata magnetici