Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-PP075T Hagan Power Positioner

Posizionatore di potenza Hagan 2 1/2 x 5 e 4x5 a coppia

Descrizione del prodotto

Per rispondere alle richieste di questo settore e per controllare con accuratezza determinati tipi di strumenti servono muscoli: valvole di processo, smorzatori e meccanismi di alimentazione richiedono una grande forza per essere utilizzati. I posizionatori di potenza pneumatici Rosemount Analytical di Emerson sono in grado di soddisfare questi esigenti requisiti di controllo da molti anni ed in innumerevoli applicazioni, dalle acciaierie alle raffinerie, dove la velocità di posizionamento e l'accuratezza sono date per scontate.

Ripetibilità
1,0% di urto totale.
Temperatura ambiente
4-77 °C (40-170 °F)
Peso
27 kg (60 lb)

Funzionalità

  • Varietà di opzioni di montaggio: parete, rotazione o pavimento
  • Coperchio parapolvere e riscaldatore interno
  • Interruttori di fine corsa e trasmettitori di posizione
  • Alimentatore d'aria
  • Sistema interno di blocco dell'aria
  • Accuratezza
  • Affidabilità
  • Manutenzione semplice grazie alla costruzione robusta del telaio
  • Coppia e alimentazione efficienti a basso costo
  • Risposta rapida a piccole variazioni del segnale di ingresso grazie all'elevato guadagno interno

Documenti e schemi