Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-PVD814 Fan Damper Actuators

Attuatori per smorzatori di ventole Rosemount™ PowerVUE™ tipo di coppia 8x14

Descrizione del prodotto

L'unità per impieghi pesanti 8x14 offre una forza superiore per lavori più esigenti, come ad esempio smorzatori di scorrimento di grandi dimensioni. Grazie al numero ridotto di parti in movimento, il posizionatore di alimentazione pneumatico è il metodo di attuazione più affidabile e con il miglior rapporto costo-prestazioni. Gli intervalli di coppia garantiti spaziano da 542 a 6237 Nm (400 - 4600 ft-lb).

Temperatura ambiente
+/- 0,5% della corsa completa o superiore
Peso
Tipico 36 kg (80 lb)
Campo di umidità
Utilizzabile fino a 100% di umidità relativa

Funzionalità

  • Combina l’alimentazione e l’affidabilità degli azionamenti pneumatici Hagan con l’accuratezza e le funzioni del controller digitale per valvole Fisher DVC5000/6000
  • I/P integrale: ingresso fieldbus FOUNDATION® oppure 4-20 mA
  • Posizionamento affidabile a circuito chiuso
  • Pistone a doppia azione; senza raddrizzatore
  • Opzionale "�caduta sul posto"� in caso di perdita d'aria
  • Operatore manuale
  • Diagnostica/AMS ValveLink
  • Adatto per assistenza su area pericolosa, a prova di esplosione, a prova di fiamma o a sicurezza intrinseca
  • Di facile manutenzione
  • Di facile riparazione

Documenti e schemi