Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-Radar Master Plus-FDI Package

Rosemount™ Radar Master Plus: pacchetto FDI

Descrizione del prodotto

Rosemount Radar Master Plus è stato sviluppato per offrire agli utenti una configurazione intuitiva e un semplice utilizzo del trasmettitore di livello Rosemount 3408 o 5408. La configurazione guidata intuitiva garantisce la corretta installazione dei trasmettitori, che saranno pronti per l'uso. I grafici dinamici semplificano la configurazione delle impostazioni. L'esclusiva cronologia degli avvisi consente di tenere traccia di eventi e avvisi che si sono verificati nel passato. Tutti gli avvisi sono conformi alla norma NE 107.

Funzionalità

  • Compatibile con qualsiasi host FDI, ad esempio con AMS Device Configurator
  • Il Rosemount Radar Master Plus, inclusa l'installazione guidata intuitiva, è stato sviluppato utilizzando lo Human Centered Design per assicurare un’esperienza semplice
  • Ottenete un feedback diretto sulla vostra configurazione con illustrazioni dinamiche.
  • La cronologia incorporata salva i dati e gli avvisi recenti, fornendo l‘opportunità di rivedere gli eventi passati nel proprio Rosemount Radar Master Plus e migliorare le operazioni

Documenti e schemi