Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-2051CFP Integral Orifice Flowmeter

Misuratore di portata ad orifizio integrale 2051CFP Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il misuratore di portata ad orifizio calibrato integrale 2051CFC Rosemount offre misurazioni della portata affidabili. Questo misuratore di portata è progettato con un elemento primario ad orifizio integrale fornito in una linea di misura e facilita misure di portata precise in diametri del tubo ridotti (0,5-1,5 in. o 15-40 mm). Questo trasmettitore certificato per la sicurezza dispone inoltre di un’interfaccia operatore locale (LOI) per una facile messa in opera sul campo. Questo dispositivo è disponibile con più protocolli di comunicazione, tra cui WirelessHART®.

Garanzia
Garanzia limitata di 5 anni
Rangedown
Fino a 100:1 (turndown di portata 5:1)
Campo di misurazione
Fino a 1.000 inH2O (2,48 bar) differenziale
Diametro del tubo
Da 0,5 a 1,5 in. (da 15 a 40 mm)
Uscita
Pressione differenziale, variabile specifica
Protocollo di comunicazione
HART® 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® 1-5 V a basso consumo
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NACE®, aree pericolose; per l'elenco di tutte le certificazioni consultare le specifiche complete
Velocità di aggiornamento
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Antenna interna (225 m)

Funzionalità

  • I gruppi di flusso completi sono collaudati per le perdite e calibrati in modo da ridurre fino al 70% i punti di perdita e semplificare l’installazione
  • Elemento primario integrato in una singola linea per un'installazione semplice
  • Il disco dell’orifizio calibrato è adatto a tubi di diametri ridotti, da 0,5 a 1,5 in. (da 15 a 40 mm), per assicurare ripetibilità e accuratezza delle misurazioni della portata
  • L’interfaccia operatore locale offre menu di semplice utilizzo e pulsanti di configurazione integrati per una messa in opera semplificata
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99%
  • Il modulo SmartPower™ offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore
  • L'installazione semplificata consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico

Documenti e schemi