Rosemount-2555 Solids Level Switch-Capacitance Probe

Livellostato™ per solidi Rosemount 2555 - Sonda capacitativa

Descrizione del prodotto

Il livellostato per solidi Rosemount 2555 è robusto e idoneo per tutte le rinfuse solide stoccate in qualsiasi tipo di serbatoio. Si può utilizzare per il rilevamento completo, a richiesta o a vuoto ed è progettato per l'uso su materiali a bassa capacità dielettrica e in condizioni estreme, quali alte temperature, notevole stress meccanico e forze tensili elevate.

Pressione di esercizio
25 bar (363 psi)
Temperatura di esercizio
Da -40 a 500 °C (da -40 a 932 °F)
Certificazioni/Approvazioni
CE, ATEX, IECEx, FM
Sensibilità
Valore della costante dielettrica ≥1,5
Uscita
Relè

Funzionalità

  • Idoneo per la maggior parte delle rinfuse in diverse applicazioni, anche a temperature e pressioni elevate
  • La "Active Shield Technology" protegge dagli accumuli o dall'adesione dei materiali per garantire la massima affidabilità
  • Misurazione di materiali con costante dielettrica fino a un minimo di 1,5
  • Calibrazione semplice e automatica con la pressione di un pulsante e un display interno
  • Optional remote electronics housing

Documenti e schemi