Rosemount-3051S Wireless High Static DP Transmitter

Trasmettitore di pressione differenziale statica elevata DP wireless 3051S Rosemount™

Descrizione del prodotto

Dotato di tecnologia WirelessHART® e design SuperModule™, il trasmettitore wireless di pressione differenziale statica elevata 3051S Rosemount leader del settore è in grado di resistere a pressioni statiche fino a 1034 bar (15000 psi). Con l'impiego della tecnologia Coplanar™ Rosemount che riduce il peso di installazione, questo trasmettitore misura la pressione differenziale e la temperatura del dispositivo. Con una connessione diretta conica e filettata per le condizioni di pressione statica elevata, questo trasmettitore wireless garantisce dati accurati, anche in aree difficili.

Garanzia
Fino a 15 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 150:1
Protocollo di comunicazione
WirelessHART®
Campo di misurazione
Fino a 623 bar (150 psi) differenziale con pressione d'esercizio massima fino a 1.034 bar (15.000 psi)
Materiale a contatto con il processo
Lega C-276
Diagnostica
Diagnostica di base, integrità del circuito, intelligenza di processo, condotta di impulso collegata
Certificazioni/Approvazioni
NACE, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Velocità di aggiornamento
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Lunga portata (225 m), portata estesa (800 m), remota (225 m) e remota ad alto guadagno (1 km)

Funzionalità

  • Il design SuperModule resiste a pressioni delle linee statiche fino a 1034 bar (15000 psi)
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e offre una sicurezza dei dati >99%
  • La piattaforma innovativa, compatta, coplanare riduce il peso fino al 60% rispetto ai trasmettitori di pressione elevata odierni
  • Il design completamente saldato, ermetico, della piattaforma SuperModule resiste agli effetti della pressione di linea e della sovrapressione per garantire un’accuratezza dello 0,055%
  • Stabilità e precisione wireless leader di settore e stabilità per l'automazione di processo
  • Il design robusto, supportato da una stabilità di 10 anni, sopporta gli ambienti produttivi più difficili
  • La facile installazione consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico
  • Il modulo SmartPower™ offre un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore

Documenti e schemi