Rosemount-3308 Wireless GWR Transmitter

Trasmettitore di livello wireless 3308 Rosemount™ - Radar ad onda guidata

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di livello wireless 3308 Rosemount consente la semplice automazione della misura di livello e di interfase in luoghi precedentemente inaccessibili. È possibile ottenere risparmi nei costi fino al 60% automatizzando i processi che non è stato possibile automatizzare in precedenza. Il trasmettitore Rosemount 3308 offre molti vantaggi, tra cui l'installazione priva di cablaggio, nessuna taratura, e l'immunità dai cambiamenti delle condizioni di processo. Con accesso remoto ai dati di processo e diagnostica migliorata per manutenzione predittiva, le ispezioni visive appartengono al passato.

Accuratezza
± 3 mm (0,12 in.)
Ripetibilità
± 2 mm (0,08 in.)
Campo di misurazione
Fino a 17 m (56 ft)
Pressione di esercizio
Da vuoto assoluto a 40 bar (da vuoto assoluto a 580 psi)
Temperatura di esercizio
Da -40 a 150 °C (da -40 a 302 °F)
Protocollo di comunicazione
WirelessHART®
Autonomia delle batterie
9 anni con velocità di aggiornamento di 1 min
Diagnostica
Diagnostica avanzata, che consente la manutenzione proattiva
Tipi di sonda
Filo singolo rigido, filo singolo segmentato, filo singolo flessibile, filo doppio flessibile, coassiale, sonde con rivestimento in PFTE

Funzionalità

  • La tecnologia a commutazione diretta offre maggiore sensibilità, affidabilità elevata e una maggiore durata della batteria
  • La metrica qualitativa del segnale offre la possibilità di lavorare in modo proattivo con la strumentazione di livello
  • Il wireless nativo può dare una migliore panoramica dell'impianto mediante l'automazione di applicazioni che non è mai stato possibile automatizzare prima

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 52 risultati per Parti e accessori
: