Rosemount-628 Toxic Gas Sensor

Sensore di gas universale 628 Rosemount™

Descrizione del prodotto

La serie di sensori di gas tossici elettrochimici Rosemount 628 vanta specificità elevata, risposte rapide e lunga durata. Tutti i sensori 628 Rosemount sono compatibili con il monitor per gas wireless 928 Rosemount. La cella elettrochimica del sensore incorpora la tecnologia standard del settore utilizzata per i rilevatori di gas cablati convenzionali, garantendo il rilevamento coerente dei gas tossici in condizioni complesse e in luoghi remoti. I tipi di sensori di gas includono quelli per solfuro di idrogeno (H2S), monossido di carbonio (CO) e deplezione di ossigeno (O2).

Temperatura di esercizio
H2S: da -40 °F a +122 °F (da -40 °C a +50 °C )
Deplezione di O2: da -22 °F a +122 °F (da -30 °C a +50 °C)
CO: da -22 °F a +122 °F (da -30 °C a +50 °C)
Accuratezza
H2S: ±3 ppm o 10% della lettura, a seconda del valore maggiore
Deplezione di O2: ±0,5% del contenuto di ossigeno nel gas alimentato
CO: ±6 ppm o 10% della lettura, a seconda del valore maggiore
Costante di tempo/risposta
H2S: T90 <45 secondi
Deplezione di O2: T90 <15 secondi
CO: T90 <29 secondi
Campo di lavoro rilevamento
H2S: livello di concentrazione del gas intervallo 0-100 ppm
Deplezione di O2: livello di concentrazione del gas 0-25% per volume
CO: livello di concentrazione del gas intervallo 0-1.000 ppm
Certificazioni/Approvazioni
A sicurezza intrinseca, CSA Div 1 ANSI/ISA 92.00-2010 (R2015), ATEX/IECEx Zona 0

Funzionalità

  • Il modulo del sensore elettrochimico sostituibile in campo è dotato di diagnostica di fine durata e può essere installato in campo senza ricorrere a utensili
  • Gruppo sensore a sicurezza intrinseca caratterizzato da un elemento del sensore elettrochimico montato in un robusto modulo sensore a polimeri
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, poco costosa e garantisce >99% di affidabilità dei dati

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-1 di 1 risultati per Parti e accessori
: