Rosemount-68Q Temperature Sensor

Sensore di temperatura per uso sanitario Rosemount™ 68Q

Descrizione del prodotto

Il sensore di temperatura per uso sanitario 68Q Rosemount è un rilevatore di temperatura a termoresistenza (RTD) standard nel settore. Questo sensore è progettato per fornire misure di temperatura flessibili ed affidabili in ambienti di processo sanitari per i settori alimentare, farmaceutico e biologico. Questa termoresistenza RTD è progettata con una configurazione di tappo terminale per uso sanitario Tri Clamp® per una facile installazione e la connessione al processo asettica è adatta per applicazioni di misura di pulizia CIP in assenza di zone morte.

Costante di tempo/risposta
Diametro esterno del tubo Tri Clamp 1 poll. e superiore: minore di 3,5 secondi necessari per raggiungere il 63,2% della risposta del sensore; diametro esterno del tubo Tri Clamp da 1/2 a 3/4-in.: meno di 1,5 secondi necessari per raggiungere il 63,2% della risposta del sensore, per le specifiche complete vedere le specifiche complete
Stabilità
Diametro esterno del tubo Tri Clamp da 1/2 a 3/4 in.: spostamento massimo della resistenza del punto di congelamento di ±0,08% a seguito di 1.000 ore alla temperatura massima specificata di 200 °C (392 °F)
Cavi conduttori
Diametro esterno del tubo Tri Clamp 1 poll. e superiore: spostamento massimo della resistenza del punto di congelamento di ±0,04% a seguito di 1.000 ore alla temperatura massima specificata 200 °C (392 °F)
Resistenza d'isolamento
Resistenza d’isolamento minima di 500 megaohm se misurata a 100 V c.c. a temperatura ambiente
Opzioni di calibrazione
Punto di taratura o programma specificato dal cliente; programma di taratura con costanti di Callendar-Van Dusen

Funzionalità

  • Progettato per ambienti di processo sanitari per soddisfare le richieste dei settori alimentare, farmaceutico e biologico
  • Il tappo terminale Tri Clamp offre lunghezze di immersione da 25,4 a 241,3 mm (da 1,0 a 9,5 pollici) per una semplice installazione
  • Resiste a una gamma di temperatura da –50 a 200 °C (-58 a 392 °F) per la durabilità dell'applicazione
  • Connessioni al processo asettiche adatte ad applicazioni di misura di pulizia CIP in assenza di zone morte
  • Le finiture della superficie su sensori e sulle testine di connessione in acciaio inossidabile soddisfa gli standard 3-A® per garantire prestazioni affidabili
  • Numerose opzioni di testine di connessione e custodie offrono flessibilità di applicazione
  • La capsula del sensore è saldata nel gruppo del tappo terminale/stelo sanitario in acciaio inossidabile 316 per stabilità delle prestazioni
  • Le tabelle di taratura con costanti Callendar-Van Dusen migliorano le prestazioni globali e la precisione del sensore
  • Offre la possibilità alle parti a contatto con il processo con finitura elettrolitica di soddisfare specifici requisiti di finitura della superficie

Documenti e schemi