Rosemount-702 Wireless Discrete Input and Output Transmitter

Trasmettitore discreto wireless Rosemount™ 702 con ingresso o uscita doppi

Descrizione del prodotto

Con capacità di canale singolo o doppio, il trasmettitore discreto wireless Rosemount™ 702 con ingresso o uscita doppi rappresenta una soluzione wireless economica ed affidabile. Questo trasmettitore offre accesso del sistema di controllo a punti discreti altrimenti non collegati a causa dei costi del cablaggio elettrico ed alla mancanza di I/O ed accetta ingressi da una vasta gamma di tipi di interruttori non alimentati, quali interruttori di pressione, portata e livello. Di facile installazione, questo dispositivo può essere utilizzato per il controllo semplice quando si utilizzano le uscite o come semplice interruttore.

Velocità di aggiornamento
Selezionabile dall'utente da 1 secondo a 60 minuti
Alimentazione elettrica
Modulo di alimentazione sostituibile al litio-cloruro di tionile a sicurezza intrinseca con custodia in polimero PBT
Materiale della custodia
Alluminio a basso tenore di rame od acciaio inossidabile
Tipo di antenna
Antenna esterna (opzione WK): massimo 10 mW (10 dBm) EIRP; portata estesa, antenna esterna (opzione WM): massimo 18 mW (12,5 dBm) EIRP; guadagno elevato, antenna remota (opzione WN): massimo 40 mW (16 dBm) EIRP; antenna remota (opzione WJ): massimo 17 mW (12,3 dBm) EIRP
Display/Interfaccia
Opzionale

Funzionalità

  • La capacità di canale singolo o doppio consente facilmente l'accesso a punti discreti per una soluzione semplificata ed efficiente
  • Il dispositivo può essere utilizzato per il controllo semplice quando si utilizzano le uscite o come semplice interruttore per una flessibilità dell'applicazione
  • Il dispositivo adattabile può accettare ingressi da una varietà di tipi di interruttori non alimentati come interruttori di pressione, portata e livello
  • Gli ingressi momentanei sono misurati continuamente tra aggiornamenti wireless
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e offre una sicurezza dei dati del 99%
  • L'installazione facile e intuitiva permette di adottare un metodo rapido per l'automazione, eliminando i costi di cablaggio
  • Le soluzioni SmartPower™ offrono un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione senza rimozione del trasmettitore

Documenti e schemi