Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-OCX8800 Oxygen and Combustibles EP Transmitter

Analizzatore di ossigeno e combustibili OCX8800 Rosemount™ per aree pericolose

Descrizione del prodotto

L'analizzatore di ossigeno e combustibili OCX8800 Rosemount per aree pericolose fornisce una misurazione continua e precisa, ideale per le aree pericolose, dell'ossigeno e dei combustibili che rimangono nei gas di scarico dopo il processo di combustione. Il sensore all'ossido di zirconio, sottoposto a prove di durata e riconosciuto a livello mondiale, è il componente fondamentale per la misurazione dell'ossigeno. In combinazione con il nuovo sensore di combustibili, è in grado di rilevare le concentrazioni di ossigeno e combustibili nei gas di scarico con temperature fino a 1.427 °C (2.600 °F).

Tempo di risposta
Ossigeno: fino a 10 secondi T90
Combustibili: fino a 25 secondi T90.
Range di temperature del processo
Fino a 1.427 °C (2.600 °F).
Temperatura ambiente
Da -40 °C a 100 °C (da -40 °F a 212 °F).
Dimensioni
Opzioni lunghezza sonda da 0,46 m (18 in) a 2,74 m (9 ft).
Protocollo di comunicazione
HART 4-20 mA, fieldbus FOUNDATION
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose; per l'intero elenco delle certificazioni, vedere le specifiche complete

Funzionalità

  • Misurazioni di ossigeno e combustibili in un unico trasmettitore di facile installazione
  • Sensori sostituibili sul campo
  • Compatibile con HART®, fieldbus FOUNDATION® e AMS/PlantWeb®
  • Il ciclo di spurgo dell'aria migliora l'efficacia e la calibrazione delle celle
  • Pannello di calibrazione automatica opzionale costruito in fabbrica
  • Il filtro interno e i filtri aggiuntivi in sito riducono gli intervalli di manutenzione
  • Aree pericolose; per l'intero elenco delle certificazioni, vedere le specifiche complete

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-3 di 3 risultati per Parti e accessori
: