Rosemount-USM341610 Gas Ultrasonic Flow Meter-10 Inch

Indicatore di portata a ultrasuoni a gas Rosemount™ USM341610 - 4+2 percorsi - Diagnostica + USM di controllo - 10"

Descrizione del prodotto

I misuratori di portata offrono accuratezza di misura ed affidabilità eccezionali per la misura fiscale, unendo in un solo strumento la potenza e le prestazioni di un indicatore a quattro percorsi Rosemount, collaudato sul campo e progettato da British Gas (OIML R137 1 e 2 Classe di accuratezza 0,5) con un secondo indicatore di controllo a riflessione in un unico corpo.

Accuratezza
Indicatore a 4 percorsi: ±0,05% di lettura relativa sull’intero campo di calibrazione
Indicatore a 2 percorsi: ±0,2% di lettura con calibrazione (±1,5% del volume della portata effettiva senza calibrazione)
Ripetibilità
Indicatore a 4 percorsi: ± 0,05% di lettura per 5 - 100 ft/s (1,5 - 30,5 m/s)
Indicatore a 2 percorsi: ± 0,1% di lettura per 5 - 100 ft/s (1,5 - 30,5 m/s)
Velocità
Nominale da 0 a 30 m/s (da 0 a 100 fps) con prestazioni overrange superiori a 38 m/s (125 fps) per alcuni diametri
Intervallo di temperatura di esercizio
Trasduttori T-21: da -20 °C a +100 °C (da -4 °F a +212 °F)
Trasduttori T-22: da -50 °C a +100 °C (da -58 °F a +212 °F
Intervallo di pressione di esercizio
Trasduttori T-21/T-22: da 689 a 27.579 kPag (da 100 a 4.000 psig)
Trasduttori T-21/T-22: 345 kPag (50 psig) pressione di esercizio minima disponibile con Qmax ridotto (consultare la scheda tecnica del prodotto)
Materiali
Acciaio al carbonio e acciaio inossidabile

Funzionalità

  • Rilevano anche i residui di liquido/detriti sul fondo del tubo in tempo reale con un percorso diagnostico verticale, altamente sensibile
  • Rilevamento della perturbazione del flusso più rapido con la sincronizzazione del trasduttore brevettata che previene interferenza e rumore
  • Grazie ai percorsi riflettenti e cordali che lavorano all’unisono è possibile evitare gli errori di modalità comuni
  • Avvisi di processo che aiutano a identificare accumuli, liquidi, blocchi e alterazioni della qualità dei gas, per ridurre al minimo l'incertezza di misura
  • Risoluzione dei problemi più rapida con la vista 3D del profilo di flusso che indica turbolenza, flusso trasversale, asimmetria e corrente turbolenta
  • Riduzione degli errori manuali con i calcoli automatici di Comprimibilità AGA 8 e Velocità del suono AGA 10
  • I/O superiori con il nuovo modulo CPU tipo 4 con un massimo di sei uscite digitali o in frequenza
  • I/O superiori con il nuovo modulo CPU tipo 4 con un massimo di sei uscite digitali o in frequenza

Documenti e schemi