Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-USM381210 Liquid Ultrasonic Flow Meter-10 Inch

Indicatore di portata a ultrasuoni per liquidi Rosemount™ USM381210 - 2 percorsi - 10"

Descrizione del prodotto

Indicatore di portata a ultrasuoni a due vie accurato e ripetibile con trasduttori sostituibili sul campo per la misurazione di controllo, l'assegnazione, il rilevamento delle perdite, il bilanciamento delle linee, la misurazione del processo e altre applicazioni di trasferimento non in custodia.

Linearità
±0,3% del valore misurato in un campo di 1,2 - 12,2 m/s (4 - 40 ft/s)
Ripetibilità
±0,10% del valore misurato
Velocità
Da 1,2 a 12,2 m/s (4-40 ft/s) con un campo di lavoro esteso da 0,3 a 14,6 m/s (1-48 ft/s)
Intervallo di temperatura di esercizio
Trasduttori: da -50 °C a +150 °C (-58 °F a +302 °F) a seconda della selezione dei materiali
Elettronica: da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F)
Intervallo di pressione di esercizio
Da 0 a 155 bar (da 0 a 2250 psig)
Materiali
Acciaio al carbonio e acciaio inossidabile
Calibrazione
Realizzata nel laboratorio di taratura dei flussi certificato ISO 17025 Emerson

Funzionalità

  • Riduzione della sensibilità di variazione di gas intrappolato, solidi e/o profilo di flusso con la velocissima elettronica Rosemount serie 3810
  • Monitoraggio dell'analisi del flusso e vista intuitiva dello stato dell'indicatore con il software MeterLink™ integrato
  • Diagnostica predittiva e informazioni sulla variabile di processo per rilevare problemi ed evitare turbamenti del processo e tempi di fermo
  • Minimizzazione dei costi e del tempo di manutenzione senza l’usura caratteristica delle parti in movimento
  • Manutenzione più semplice con trasduttori non a contatto con i liquidi, sostituibili sul campo
  • Ottimizzazione del design della struttura e dell’installazione con un’ampia gamma di flussi e capacità di portata bi-direzionali
  • I/O superiori con il nuovo modulo CPU tipo 4 con un massimo di sei uscite digitali o in frequenza
  • I/O superiori con il nuovo modulo CPU tipo 4 con un massimo di sei uscite digitali o in frequenza

Documenti e schemi