Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-USM381406 Liquid Ultrasonic Flow Meter-6 Inch

Indicatore di portata a ultrasuoni per liquidi Rosemount™ USM381406 - 4 percorsi - 6"

Descrizione del prodotto

Questo nuovo indicatore di misura fiscale offre un'eccezionale linearità in tutto l'intervallo di flusso per ridurre al minimo il prodotto perso e non contabilizzato. L'elettronica di nuova generazione migliora il funzionamento dell'indicatore e il design a foro pieno assicura una misurazione di bassa portata molto accurata.

Linearità
±0,15% del valore misurato su un intervallo di 1,2 - 12,2 m/s (4 - 40 ft/s); ±0,20% del valore misurato su un intervallo di 0,6 - 12,2 m/s (2 - 40 ft/s) (opzionale)
Incertezza del fattore dell'indicatore
>±0,027% (API MPMS, Capitolo 5, Sezione 8, Tabella B-1)
Velocità
Da 0,6 a 12,2 m/s (da 2 a 40 ft/s) con una portata estesa da 0,3 a 14,6 m/s (da 1 a 48 ft/s)
Intervallo di temperatura di esercizio
Trasduttori: da -50 °C a 100 °C (da -58 °F a +212 °F) oppure opzionale da -50 °C a +150 °C (-58 °F a +302 °F)
Elettronica: da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F)
Intervallo di pressione di esercizio
Da 0 a 155 bar (da 0 a 2250 psig)
Materiali
Acciaio al carbonio e acciaio inossidabile
Calibrazione
Realizzata nel laboratorio di taratura dei flussi certificato ISO 17025 Emerson

Funzionalità

  • Minimizzazione dell'incertezza della misurazione e del tempo di fermo con una diagnostica avanzata che individua i turbamenti del processo
  • Identificare i blocchi a monte e i profili di flusso anomali in tempo reale utilizzando l'avanzato software MeterLink™
    Estendere i cicli di calibrazione monitorando lo stato dell'indicatore per ridurre al minimo i costi operativi e di manutenzione
  • Migliore affidabilità e verifica con registri dei dati di archivio ad alta capacità che includono temperatura e pressione
  • Riduzione dei costi di manutenzione ed eliminazione della taratura periodica (se non richiesta a livello locale) grazie all’assenza di parti in movimento
  • Manutenzione ancora più semplice con trasduttori non a contatto con i liquidi, sostituibili sul campo
  • Aggiornamenti futuri semplificati con la piattaforma elettronica espandibile Rosemount serie 3810
  • I/O superiori con il nuovo modulo CPU tipo 4 con un massimo di sei uscite digitali o in frequenza
  • I/O superiori con il nuovo modulo CPU tipo 4 con un massimo di sei uscite digitali o in frequenza

Documenti e schemi