Rosemount-P-TGU 65 Tank Radar Gauge

Misuratore radar di livello per serbatoi TGU 65 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Con questo misuratore, è facile ottenere le prestazioni richieste per letture di livello e sbandamento accurate dei serbatoi a gioco ridotto. Il misuratore radar di livello Rosemount TGU 65 è progettato per assicurare prestazioni a lungo termine in condizioni avverse. Montata su un tubo di calma, l’antenna array FMCW da 10 GHz utilizza la tecnologia a basse perdite per far fronte agli accumuli e ai depositi all’interno del tubo. Quest’unità è preparata per un livello ridondante opzionale o un livello elevato indipendente.

Temperatura di esercizio
da -40 a +100 °C
Accuratezza di riferimento
± 2 mm
Peso
17 kg
Grado di protezione della custodia
IP66/67
Connessione al processo
Idoneo per il montaggio su JIS 5K-200, DN200, ASME 8”
Materiale della custodia
Acciaio inox 316L, PTFE, fluorosilicone
Protezione dalle esplosioni
Ex ia IIC T4 Ga

Funzionalità

  • Misurazione accurata ed affidabile che assicura una funzionalità ottimale anche in condizioni avverse all'interno del serbatoio e sul ponte.
  • Misuratore radar di livello FMCW da 10 GHz, con antenna a tubo fisso e modalità a basse perdite per far fronte agli accumuli ed ai depositi all'interno del tubo.
  • Soluzione ideale per la misurazione del livello del serbatoio in serbatoi stretti o applicazioni di estrazione di acqua di mare.
  • Installazione semplice con sonda minima del serbatoio ed ingombro ridotto sul ponte.
  • Preparato per misurazioni di livello ridondante opzionale o livello elevato indipendente.
  • Disponibile nella versione marina TGU 65C con gamma di 35 metri e versione offshore TGU 65S con opzione di gamma estesa fino a 65 metri.
  • Struttura e custodia robuste realizzate per il funzionamento nel difficile ambiente marino.