Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-X-well Technology

Tecnologia Rosemount™ X-well™

Descrizione del prodotto

La tecnologia Rosemount™ X-well™ consente di misurare con precisione la temperatura interna del processo senza pozzetti termometrici o penetrazione del processo. Registra in modo sicuro la temperatura del processo con questa tecnologia non intrusiva, senza tagliare tubi, calcolando la frequenza di risonanza o l'arresto del processo.

  • Riduci i tempi di progettazione e ingegnerizzazione fino al 65%
  • Migliora la sicurezza eliminando gli arresti del processo e le modifiche delle condutture
  • Utilizza la tecnologia in un'ampia gamma di applicazioni complesse e di monitoraggio
  • Riduci il costo totale di possesso del 30%

Prodotti

Search
1-3 di 3 risultati per Products
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
Ingresso
Tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 3144S Rosemount: funzionalità di sensore singolo con ingressi del sensore a portata standard ed estesa, capacità di sensore doppio con ingressi del sensore a portata estesa
Tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 3144P Rosemount o trasmettitore di temperatura 648 Rosemount: Funzionalità di sensore singolo con ingressi del sensore RTD
Segnale di uscita
Tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 3144P Rosemount o trasmettitore 3144P Rosemount: protocollo 4-20 mA/HART®
Tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 648 Rosemount: protocollo WirelessHART®
Custodia
Montaggio sul campo a due comparti
Display/Interfaccia
Tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 3144S Rosemount: ampio display LCD grafico retroilluminato con grafico del campo percentuale, pulsanti di servizio rapido, interruttori, lingue e connettività Bluetooth
Tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 3144P Rosemount o trasmettitore di temperatura 648 Rosemount: ampio display LCD con grafico del campo percentuale e pulsanti/interruttori
Diagnostica
Tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 3144S Rosemount: diagnostica di base e avanzata, compresa diagnostica del sensore a cielo aperto/corto, integrità del circuito, registrazione e test di verifica SIS.
Tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 3144P Rosemount o trasmettitore di temperatura 648 Rosemount: diagnostica di base inclusa la diagnostica del sensore a cielo aperto/cortocircuito
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose, tipo marittimo
Per un elenco esaustivo delle certificazioni vedere le specifiche complete.
Durata del modulo di alimentazione
Tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 648 Rosemount: durata fino a 10 anni, sostituibile in campo (ordinare separatamente)
Tipo di antenna
Tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 648 Rosemount: esterno (campo di lavoro standard ed esteso)
Velocità di aggiornamento
Tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 648 Rosemount: da 1 s a 60 min., selezionabile dall'utente

Funzionalità

  • Tecnologia Rosemount™ X-well™ con trasmettitore 3144S
    • Ingresso del sensore a campo di lavoro esteso con campo di misura fino a 650 °C (1.202 °F)
    • Certificazione di sicurezza SIL2 e capacità SIL3
    • Possibilità di montaggio diretto o remoto
    • La custodia a doppio scomparto offre una protezione superiore in ambienti difficili
    • Il tracciamento delle temperature minima e massima consente il monitoraggio degli estremi di temperatura per una facile risoluzione dei problemi
    • I pannelli di controllo offrono un'interfaccia semplice per la configurazione del dispositivo e la risoluzione dei problemi di diagnostica semplificate.
  • Funzionalità della tecnologia Rosemount™ X-well™ con trasmettitore 3144P
    • La custodia a doppio scomparto offre una protezione superiore in ambienti difficili
    • Il tracciamento delle temperature minima e massima consente il monitoraggio degli estremi di temperatura per una facile risoluzione dei problemi
    • I pannelli di controllo offrono un'interfaccia semplice per la configurazione del dispositivo e la risoluzione dei problemi di diagnostica semplificate.
  • Funzionalità della tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 648
    • Stabilità e precisione wireless leader di settore e stabilità per l'automazione di processo
    • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99%
    • L'installazione semplificata consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza i costi del cablaggio elettrico
    • Il display LCD offre accesso a informazioni di misurazione e diagnostica nel campo, migliorando la visibilità del processo
    • Il modulo SmartPower™ offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore
    • La custodia a doppio scomparto offre una maggiore affidabilità sul campo

Documenti e schemi