Rosemount-XE10 Continuous Emissions Monitoring System

Sistema di monitoraggio delle emissioni in continuo (CEMS) Rosemount™ XE10

Descrizione del prodotto

Il sistema CEMS XE10 Rosemount fornisce analisi affidabili delle emissioni da fonti stazionarie. Si tratta di una soluzione standardizzata certificata secondo le direttive europee sulle emissioni EN 14181 e EN 15267-3 (QAL1) e conforme alle normative statunitensi EPA 40 CFR Parte 60 e Parte 75. Il SISTEMA CEMS XE10 Rosemount è inoltre dotato di taratura automatica per facilitare i controlli di deriva del gas zero e span richiesti per le procedure di garanzia di qualità QAL3, garantendo prestazioni affidabili e conformità alla reportistica sulle emissioni in corso.

Certificazioni/approvazioni
Conforme agli standard EN 14181. Supporta il test di deriva QAL3 con taratura e convalida automatiche integrate
Certificazione EN15267-1/EN15267-2/EN15267-3 (QAL1)
Certificazione CSA/Sira MCERTS
Certificazione TÜV Rheinland/Umweltbundesamt
Conforme alle norme USA EPA 40 CFR Parte 60 e 40 CFR Parte 75
Gas rilevato
CO, NOx o NO, SO2CO2, O2
Temperatura ambiente
Funzionamento: da 5 a 40 °C (da 41 a 104 °F)
Stoccaggio: da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F)
Uscita analogica
1 o 5, singolarmente e otticamente isolate
4 (0)-20 mA (RB ≤ 500 Ω)
Conformità a NAMUR NE 43 e NE 44
Alimentazione
400 Vca, trifase, 50 Hz
Dimensioni
Larghezza: 800 mm (31,5")
Altezza: 2.000 mm (78,74")
Profondità: 800 mm (31,5")
Peso
Circa 480 kg (1.058 lb)

Funzionalità

  • Soluzione compatta e modulare completa di campionamento di gas, condizionamento dei campioni e analizzatore di gas
  • Idonea per l'uso in impianti che necessitano della conformità alla legislazione europea in base alla direttiva sulle emissioni industriali 2010/75/CE Allegato V e VI, alla Direttiva relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi 2015/2193 e al sistema per lo scambio delle quote di emissione (ETS UE)
  • Costi di approvvigionamento e funzionamento ridotti
  • Configurazione semplice e rapida
  • Misura estrattiva continua di un massimo di cinque componenti di gas (CO, NOx, SO2, CO2 e O2)
  • Può supportare misure di gas multicomponente in un unico analizzatore
  • Espandibile e configurabile con un massimo di 3 moduli analizzatori per diversi componenti e campi di misura
  • L'accesso sicuro e remoto semplifica il funzionamento e la configurazione
  • Il funzionamento a temperatura ambiente (5-40 °C/41-104 °F) senza HVAC elimina la necessità di installazione in un ambiente a temperatura controllata, riducendo i costi di proprietà

Documenti e schemi