Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Sapag-P-P000324

Valvole di scarico di sicurezza Sapag Serie 8400/8500/8490/8590

Descrizione del prodotto

Valvole di scarico di sicurezza Sapag Serie 8400 e 8500 per applicazioni di processo API-526

Funzionalità

  • Design migliorato con anello dell'ugello rinforzato.
  • Tenuta dell'inserto a disco migliorata per una maggiore facilità di manutenzione.
  • Materiale di mantici e flangia standard in Inconel 625 per la massima resistenza alla corrosione, una maggiore durata e una più ampia gamma di applicazioni.
  • Il fermadisco universale consente conversioni semplici e a costo contenuto dal design a mantici convenzionale a bilanciato.
  • Il design a mantici filettati standard facilita la manutenzione e la conversione dal design a mantici convenzionale a bilanciato.
  • Maggiore resistenza alla corrosione con controdado del bullone di regolazione e set di anelli dell'ugello in acciaio inossidabile 316.
  • Modello per liquidi comprovato in campo per un funzionamento stabile e costante in presenza di liquidi e gas.
  • Molla in acciaio cromato standard per una gamma di temperature operative comprese tra -28 °C e +343 °C.
  • Facile conversione a qualsiasi tipo di copertura o leva di sollevamento, trim per liquidi, sedi morbide o mantici bilanciati.
  • Tappo di test fornito come dotazione standard.

Documenti e schemi