PipelineManager™ Software for Optimization di Emerson (in precedenza denominato PipelineOptimizer™ Software) consente ai tecnici più oberati di impegni di eseguire simulazioni avanzate per individuare con precisione i colli di bottiglia e gestire in modo efficiente le operazioni quotidiane. Questa potente applicazione di progettazione e gestione operativa simula il comportamento idraulico e termodinamico dei liquidi in un sistema di condutture e offre agli operatori una visualizzazione avanzata piena di preziose informazioni. Il software si fonda sulla teoria fondamentale del flusso dei fluidi per modellare il comportamento delle condutture di liquidi e applica le equazioni ingegneristiche standard per analizzare i complessi fenomeni di flusso che si verificano nelle condutture ad alta pressione che attraversano il paese. Gli operatori possono prevedere e ottimizzare con precisione portate e pressioni, simulando l'idraulica delle condutture di liquidi e le operazioni batch. I complessi algoritmi di ottimizzazione tengono conto di molti fattori, come il diametro del tubo, la temperatura, la lunghezza della conduttura, la frequenza delle stazioni di pompaggio e il costo dell'elettricità e degli agenti di riduzione dell'attrito (DRA) per offrire una soluzione completa.