Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Sempell-P-model 803 bled steam check valves

Sempell Model 803 Swing Check Valve

Descrizione del prodotto

Un design a oscillazione libera consente alla valvola di chiudere in base al peso del disco, evitando danni alla turbina provocati dal flusso inverso.

Funzionalità

  • Il premistoppa a manutenzione ridotta può essere serrato più volte.
  • Superfici di tenuta rigide presso la sede del disco e del corpo.
  • Basso attrito grazie a un albero brunito.
  • Cuscinetti trattati in superficie su ciascun componente con moto relativo.
  • Corpi facili da smontare.
  • Presa meccanica dell'angolo di controllo direttamente sulla leva del disco.
  • Montaggio di attuatori pneumatici o idraulici.
  • Montaggio dell'attuatore a destra o sinistra in base alla direzione del flusso di vapore.
  • Collegamenti universali realizzati mediante connessioni a saldare e flange di diversi modelli come dotazione standard.
  • Deviating designs of welding ends in regard of dimension and material as well as other actuators, limit switches and special designs according to customers‘ request can be supplied.
Design del corpo
Lungo
Materiale
Lega, acciaio al carbonio, metallo, acciaio
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME, PN
Tipo di connessione al processo
BWE
Tipo di sede/tenuta
Metallo su metallo, a battente libero
Classe di arresto
Classe V (FCI 70-2)
Standard
ASME B16.34
Stile
Ad azionamento diretto
Dimensioni della valvola
5 inch, 6 inch (DN150) and Larger, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100
Dimensioni della valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
Prodotto ingegnerizzato

Documenti e schemi