Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Sempell-P-P000333

Sempell Series S, Safety Valve

Descrizione del prodotto

Valvola di sfioro di sicurezza con azionamento diretto a molla, flange DIN, flange ASME o connessioni terminali a saldare

Funzionalità

  • Single trim design for steam, gases and liquids
  • Struttura del corpo leggera e rigida
  • Mandrino in due pezzi
  • Guida termo-elastica a basso attrito
  • Kit molla autoallineante
  • Basso attrito, compressione della molla
  • Il design del tappo garantisce il montaggio sicuro e affidabile delle leve di sollevamento della valvola
  • Bloccaggio per test idrostatico senza parti aggiuntive; il tappo superiore si piega in due come dispositivo di strozzamento
  • Indicatore stato strozzamento
Dimensioni ingresso:
DN 25 – DN 200
NPS 1 – NPS 8
Rating di pressione:
PN 10 – PN 500
Classe 150 – Classe 2500
Campo di temperatura:
Da –200 °C a +700 °C
Da –300 °F a +1300 °F, da –450 °F a +1000?F
Pressione impostata:
0,2 bar – 500 bar, 15 – 6000 psi
Diametro di passaggio:
14 mm – 160 mm, 0,11 in? – 26 in?
Materiale corpo:
1.0619/SA216 WCB
1.7357/SA217 WC6
1.6220/SA352 LCC
1.4408/SA351 CF8M
Altri materiali disponibili su richiesta
Accessori:
Distanziatore di raffreddamento, pistone bilanciato, leva di sollevamento, selettore di prova, indicatore di posizione, soffietti rinforzati, anello di regolazione, sede morbida
Altri accessori su richiesta

Documenti e schemi