Sempell-P-P000347

Valvola di bypass per turbina modello 115 Sempell

Descrizione del prodotto

Protezione della turbina a vapore e della caldaia durante lo scatto della turbina a vapore. Bypass della turbina a vapore alla linea di preriscaldamento o al condensatore durante l'avvio e lo spegnimento della caldaia/turbina

Funzionalità

  • Riduzione di pressione mediante espansione controllata in più fasi.
  • Desurriscaldatore di vapore a nebulizzazione con breve lunghezza di evaporazione e protezione delle tubazioni a valle dagli shock termici
  • La successiva regolazione alle condizioni di esercizio modificate è possibile grazie al trim e alla sede facilmente sostituibili.
  • Baderna a molla per una tenuta a lungo termine contro le perdite
  • Coperchio di tenuta pressione
  • Ottimizzazione delle aree di flusso del trim e desurriscaldamento specifica per gli ordini
  • È possibile utilizzare tutti i tipi di attuatori
  • Opzionali: prigionieri di scarico della condensa e preriscaldamento
  • Trim bilanciato a pressione con tappo pilota e molle a tazza
Dimensioni:
Da DN 150 a DN 1500
NPS da 6 a 60
Classe di pressione:
Fino a 320 bar
Fino alla Classe 4500
Temperatura:
Da -29 °C a +630 °C
Da -20 °F a +1100 °F
Materiale corpo:
1.7383/1.4903/1.4901
SA 182 -F22/-F91/-F92
Altri materiali su richiesta
Connessione:
Terminali butt-weld conformi a: ASME B16.25 o ISO 9692-1

Documenti e schemi