Sempell-P-P001078

Valvola di non ritorno smorzata per acqua di alimentazione principale modello MFDCV Sempell Nuclear

Descrizione del prodotto

Sviluppata per proteggere il sistema di tubazioni dopo la rottura di un tubo nella linea dell'acqua di alimentazione di centrali nucleari.

Funzionalità

  • Design monoblocco compatto con corpo forgiato o fuso, che non presenta alcun problema di sicurezza sismica. Il collegamento della camera di smorzamento al corpo della valvola principale è integrato nel cilindro, pertanto non è necessario alcun tubo di equalizzazione o bilanciamento esterno.
  • Design semplice e robusto con poche parti mobili, che di conseguenza richiede una manutenzione ridotta e una scorta di ricambi limitata. I componenti interni possono essere rimossi dal corpo come un'unica unità.
  • La guida del pistone e del disco può essere sostituita mentre il corpo della valvola rimane nella tubazione e non richiede manutenzione.
  • Il design interno della valvola è flessibile: è possibile un tempo di chiusura fisso opzionale o un comportamento di chiusura personalizzato. Lo smorzamento del pistone assicura che i picchi di pressione nelle linee dell'acqua siano eliminati come richiesto dalle specifiche del design del reattore specifico.
  • Design del disco ottimizzato per una posizione di apertura stabile a basse portate per assicurare il funzionamento dell'impianto all'interno di un'ampia gamma di valori di carico.
  • Su richiesta sono disponibili superfici rigide prive di cobalto per le applicazioni a contratto con il materiale di circuito primario, poiché la radioattività nelle centrali nucleari è causata principalmente dagli isotopi di cobalto Co󈞦 e Co–60.
  • Su richiesta è disponibile un indicatore di posizione induttiva, pertanto non è necessaria la penetrazione del limite di tenuta della pressione.
  • Ottimizzata per una bassa perdita di carico al fine di assicurare l'efficienza dell'impianto.
  • Test completi eseguiti in test loop HDR Kahl DN 350 per la verifica del comportamento dinamico del fluido.
  • Test antisismici conformi alla norma IEEE 344 eseguiti per diversi modelli.
Dimensioni NPS (DN)
Fino a 18 (450)
Pressione:
lass 1500/PN250
Temperatura:
fino a 300 °C
Materiale corpo:
A105 (1.0460) e inox

Documenti e schemi